SN74LV245A
- 2-V to 5.5-V V CC operation
- Maximum t pd of 6.5 ns at 5 V
- Typical V OLP (output ground bounce) <0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
- Typical V OHV (output V OH undershoot) >2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
- Support mixed-mode voltage operation on all ports
- I off supports partial-power-down mode operation
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
- ESD protection exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
These octal bus transceivers are designed for 2-V to 5.5-V V CC operation.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN74LV245A 具有三态输出的八路总线收发器 数据表 (Rev. R) | 2023年 7月 7日 | |||
选择指南 | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
选择指南 | 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) | 最新英语版本 (Rev.AB) | 2014年 11月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | 查看选项 |
SOP (NS) | 20 | 查看选项 |
SSOP (DB) | 20 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 20 | 查看选项 |
TVSOP (DGV) | 20 | 查看选项 |
VQFN (RGY) | 20 | 查看选项 |
VQFN (RKS) | 20 | 查看选项 |
VSSOP (DGS) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点