SN74LV1T32
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
单电源 2 输入正或门 CMOS 逻辑电平转换器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
SN74LV1T32 IBIS Model IBIS Model ZIP 2014年 1月 9日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑 EVM 5-8-LOGIC-EVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

Li-Ion battery formation and electrical testing require accurate voltage and current control, usually to better than ±0.05% over the specified temperature range.  This reference design proposes a solution for high-current (up to 50 A) battery tester applications supporting input (bus (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。