SN74LV1T126

正在供货

具有三态输出的单电源单缓冲器闸(高电平有效)

产品详情

Technology family LV1T Applications GPIO, I2S, UART Bits (#) 1 Configuration 1 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 1 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 46138 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 5.5 Features 4.2, 4.64 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LV1T Applications GPIO, I2S, UART Bits (#) 1 Configuration 1 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 1 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 46138 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 5.5 Features 4.2, 4.64 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • VCC 为 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的单电源电压转换器
  • 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 升压转换:
    • 1.8V VCC 时,1.2V(1) 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时 1.5V(1) 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时,1.8V(1) 至 3.3V
    • 5.0V VCC 时,3.3V 至 5.0V
  • 降压转换:
    • 1.8V VCC 时,3.3V 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时,3.3V 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时,5.0V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 VCC 为基准
  • 输出驱动:
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
  • 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5V 电压
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)

(1)请参考较低 VCC 条件下的 VIH/VIL 和输出驱动。

  • VCC 为 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的单电源电压转换器
  • 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 升压转换:
    • 1.8V VCC 时,1.2V(1) 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时 1.5V(1) 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时,1.8V(1) 至 3.3V
    • 5.0V VCC 时,3.3V 至 5.0V
  • 降压转换:
    • 1.8V VCC 时,3.3V 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时,3.3V 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时,5.0V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 VCC 为基准
  • 输出驱动:
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
  • 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5V 电压
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)

(1)请参考较低 VCC 条件下的 VIH/VIL 和输出驱动。

SN74LV1T126 是一款具有低输入阈值的单路缓冲门,可支持电压转换应用。

SN74LV1T126 是一款具有低输入阈值的单路缓冲门,可支持电压转换应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
全新 SN74LV1T126-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级单电源、单路缓冲门(使能端高电平有效) Automotive qualified with active-high enable

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV1T126 具有三态输出 CMOS 逻辑电平转换器的单电源单路缓冲器门 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 2月 20日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74LV1T126 Behavioral SPICE Model

SCLM182.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型

SN74LV1T126 IBIS Model

SCLM110.ZIP (57 KB) - IBIS Model
仿真模型

SN74LV1T126 PSpice Model

SCEM570.ZIP (22 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01572 — 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计

此参考设计可提供用于 PC 应用的高性能立体声音频子系统。它由电压范围为 4.5V 至 16V 的单电源供电并采用 TAS2770,该器件是一款数字输入 D 类音频放大器,可提供出色的噪声和失真性能并采用 WCSP 和 QFN 封装。该设计还包含两个低压降固定电压稳压器,即 TL760M33TPS73618,它们分别生成必需的 3.3V 和 1.8V 系统电源轨。该参考设计的多功能数字输入接口允许使用各种输入格式,同时针对电压和电流感应、电源电压 (VBAT) 和温度提供输出数据。该参考设计还包含多路复用功能,允许将多个输入源用作数字输入。此外,TAS2770 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频