产品详情

Technology family LV1T Applications GPIO, I2S, UART Bits (#) 1 Configuration 1 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 1 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 5.5 Features 4.2, 4.64 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LV1T Applications GPIO, I2S, UART Bits (#) 1 Configuration 1 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 1 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 5.5 Features 4.2, 4.64 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • V CC 为 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的单电源电压转换器
  • 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 升压转换:
    • 1.8V V CC 时,1.2V (1) 至 1.8V
    • 2.5V V CC 时,1.5V (1) 至 2.5V
    • 3.3V V CC 时,1.8V (1) 至 3.3V
    • 5.0V V CC 时,3.3V 至 5.0V
  • 降压转换:
    • 1.8V V CC 时,3.3V 至 1.8V
    • 2.5V V CC 时,3.3V 至 2.5V
    • 3.3V V CC 时,5.0 V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 V CC 为基准
  • 输出驱动:
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8.0mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7.0mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3.0mA
  • V CC 为 3.3V 时,频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5.0V 电压
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)

(1)请参考较低 V CC 条件下的 V IH/V IL 和输出驱动。

  • V CC 为 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的单电源电压转换器
  • 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 升压转换:
    • 1.8V V CC 时,1.2V (1) 至 1.8V
    • 2.5V V CC 时,1.5V (1) 至 2.5V
    • 3.3V V CC 时,1.8V (1) 至 3.3V
    • 5.0V V CC 时,3.3V 至 5.0V
  • 降压转换:
    • 1.8V V CC 时,3.3V 至 1.8V
    • 2.5V V CC 时,3.3V 至 2.5V
    • 3.3V V CC 时,5.0 V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 V CC 为基准
  • 输出驱动:
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8.0mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7.0mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3.0mA
  • V CC 为 3.3V 时,频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5.0V 电压
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)

(1)请参考较低 V CC 条件下的 V IH/V IL 和输出驱动。

SN74LV1T125 是一款具有低输入阈值的单路缓冲门,可支持电压转换应用。

SN74LV1T125 是一款具有低输入阈值的单路缓冲门,可支持电压转换应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
全新 SN74LV1T125-Q1 正在供货 具有三态输出、使能端低电平有效的单电源、1 位缓冲门 Automotive qualified with active-low enable

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV1T125 具有三态输出 CMOS 逻辑电平转换器的单电源单路缓冲器门 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 11月 8日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74LV1T125 Behavioral SPICE Model

SCLM183.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型

SN74LV1T125 IBIS Model

SCLM109.ZIP (49 KB) - IBIS Model
参考设计

PMP23338 — 3.6kW, 180W/in³ single-phase totem-pole bridgeless PFC reference design with e-meter functionality

This reference design is a Gallium nitride (GaN) based, 3.6kW, single-phase continuous conduction mode (CCM) totem-pole bridgeless power factor correction (PFC) converter, targeting M-CRPS power supply. This design includes e-meter functionality with 0.5% accuracy, eliminating the need for (...)
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-01333 — 采用 ISOW7841 的 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计

TIDA-01333 隔离式高电压模拟输入模块参考设计有八个通道,每个通道都支持电压和电流测量。此外,其中 4 个通道还支持高达 ±160V 的共模电压。该器件通过 ISOW7841 在单个芯片内实现了 +5V 线路和串行外设接口 (SPI) 通信的隔离。该设计采用了 ADS8681,这是一款 16 位模数转换器 (ADC),可以处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此无需再对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频