SN74LV1T08
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有 CMOS 逻辑电平转换器的单电源 2 输入正与门

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
SN74LV1T08 IBIS Model IBIS Model ZIP 2014年 1月 3日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑 EVM 5-8-LOGIC-EVM 评估模块和开发板

参考设计

面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪

该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损的旋转光栅架构相比更实惠。该参考设计支持蓝牙低耗能,从而可为包括食品、农业、药品、石油化工产品等在内的各类应用提供针对手持式光谱仪的移动实验室测量。通过使用 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络进行利用,实现实时等效分析,其支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。