产品详情

Technology family LV1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 10 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LV1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 10 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • V CC 为 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V 时单电源电压转换器
  • 1.8V 至 5.5V 的工作电压范围
  • 上行转换:
    • 1.8V V CC 时,1.2V (1) 至 1.8V
    • 2.5V V CC 时,1.5V (1) 至 2.5V
    • 3.3V V CC 时,1.8V (1) 至 3.3V
    • 5.0V V CC 时,3.3V 至 5.0V
  • 下行转换:
    • 1.8V V CC 时,3.3V 至 1.8V
    • 2.5V V CC 时,3.3V 至 2.5V
    • 3.3V V CC 时,5.0 V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 V CC 为基准
  • 输出驱动:
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
  • V CC 为 3.3V 时,特征频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5V 电压
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 可采用无铅封装:SC-70 (DCK)
    • 2mm x 2.1mm x 0.65mm(高度 1.1mm)
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)

(1)请参考较低 V CC 条件下的 V IH/V IL 和输出驱动。

  • V CC 为 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V 时单电源电压转换器
  • 1.8V 至 5.5V 的工作电压范围
  • 上行转换:
    • 1.8V V CC 时,1.2V (1) 至 1.8V
    • 2.5V V CC 时,1.5V (1) 至 2.5V
    • 3.3V V CC 时,1.8V (1) 至 3.3V
    • 5.0V V CC 时,3.3V 至 5.0V
  • 下行转换:
    • 1.8V V CC 时,3.3V 至 1.8V
    • 2.5V V CC 时,3.3V 至 2.5V
    • 3.3V V CC 时,5.0 V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 V CC 为基准
  • 输出驱动:
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
  • V CC 为 3.3V 时,特征频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5V 电压
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 可采用无铅封装:SC-70 (DCK)
    • 2mm x 2.1mm x 0.65mm(高度 1.1mm)
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)

(1)请参考较低 V CC 条件下的 V IH/V IL 和输出驱动。

SN74LV1T02是一款具有较低输入阈值的单路 2 输入或非门,可支持电压转换应用。

SN74LV1T02是一款具有较低输入阈值的单路 2 输入或非门,可支持电压转换应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
SN74AUP1T57 正在供货 单电源电压转换器 Smaller voltage range (0.8V to 3.6V), lower average drive strength (4mA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV1T02单电源 2 输入正或非门CMOS 逻辑电平转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 11月 8日
应用手册 LV1T Family of single supply translators (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 16日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74LV1T02 Behavioral SPICE Model

SCLM185.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型

SN74LV1T02 IBIS Model (Rev. A)

SCLM106A.ZIP (44 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频