产品详情

Technology family LV1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 10 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LV1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 10 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 5.0/3.3/2.5/1.8V VCC 单电源电压转换器
  • 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
    • 升压转换:
      • 1.2V1 至 1.8V
      • 1.5V1 至 2.5V
      • 1.8V1 至 3.3V
      • 3.3V1 至 5.0V
    • 降压转换:
      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 VCC 为基准
  • 输出驱动
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
  • 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5V 电压
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 可提供无铅封装:SC-70 (DCK)
    • 2mm × 2.1mm × 0.65mm
  • 闩锁性能超过 250mA 订单编号封装本体尺寸,符合 JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B
  • 5.0/3.3/2.5/1.8V VCC 单电源电压转换器
  • 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
    • 升压转换:
      • 1.2V1 至 1.8V
      • 1.5V1 至 2.5V
      • 1.8V1 至 3.3V
      • 3.3V1 至 5.0V
    • 降压转换:
      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 VCC 为基准
  • 输出驱动
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
  • 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5V 电压
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 可提供无铅封装:SC-70 (DCK)
    • 2mm × 2.1mm × 0.65mm
  • 闩锁性能超过 250mA 订单编号封装本体尺寸,符合 JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B

SN74LV1T00 是一款具有较宽电压范围的低压 CMOS 门逻辑电路,用于工业、便携、电信和汽车应用。输出电平以电源电压为基准,并且能够支持 1.8V/2.5V/3.3V/5V CMOS 电平。

该输入设计采用较低阈值电路,可匹配 VCC = 3.3V 时的 1.8V 输入逻辑,并可用于 1.8V 至 3.3V 升压转换。此外,5V 容限输入引脚可实现向下转换(例如,在 VCC = 2.5V 时输出 3.3V 至 2.5V)。1.8V 至 5.5V 的宽 VCC 范围使生成的所需输出电平能够连接至控制器或处理器。

SN74LV1T00 器件的设计电流驱动能力为 8mA,能减少由高驱动输出导致的线路反射、过冲和下冲。

SN74LV1T00 是一款具有较宽电压范围的低压 CMOS 门逻辑电路,用于工业、便携、电信和汽车应用。输出电平以电源电压为基准,并且能够支持 1.8V/2.5V/3.3V/5V CMOS 电平。

该输入设计采用较低阈值电路,可匹配 VCC = 3.3V 时的 1.8V 输入逻辑,并可用于 1.8V 至 3.3V 升压转换。此外,5V 容限输入引脚可实现向下转换(例如,在 VCC = 2.5V 时输出 3.3V 至 2.5V)。1.8V 至 5.5V 的宽 VCC 范围使生成的所需输出电平能够连接至控制器或处理器。

SN74LV1T00 器件的设计电流驱动能力为 8mA,能减少由高驱动输出导致的线路反射、过冲和下冲。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
SN74AUP1T57 正在供货 单电源电压转换器 Smaller voltage range (0.8V to 3.6V), lower average drive strength (4mA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV1T00 单电源 2 输入正与非门 CMOS 逻辑电平转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 3月 20日
应用手册 LV1T Family of single supply translators (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 16日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74LV1T00 Behavioral SPICE Model

SCLM187.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型

SN74LV1T00 IBIS Model (Rev. A)

SCLM103A.ZIP (43 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

Li-Ion battery formation and electrical testing require accurate voltage and current control, usually to better than ±0.05% over the specified temperature range.  This reference design proposes a solution for high-current (up to 50 A) battery tester applications supporting input (bus) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01041 — 用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计

This reference design provides a multi-phase solution for a wide range of current battery test applications. Leveraging the dual phase buck/boost controller LM5170's daisy chain configuration gives the design the ability to achieve 100A charging/discharging rates. Utilizing high accuracy constant (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频