SN74HC595
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器

具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器 - SN74HC595
数据表
 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
具有 ULN2003 和 CSD17571Q2 NexFET 的双步进电机驱动器 BoosterPack BOOSTXL-ULN2003 评估模块和开发板
支持 14 到 24 引脚 PW、DB、D、DW、NS、P、N 和 DGV 封装的通用逻辑 EVM 14-24-LOGIC-EVM 评估模块和开发板

参考设计

用于 HVAC 散热孔和电机控制的可配置步进驱动器参考设计

This reference design provides a flexible stepper motor system designed to drive up to two stepper motors, or 8 peripherals, while reducing the number of GPIOs needed from the host controller reducing overall cost. The system is suitable for applications requiring stepper motors or coils up to 50V (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。