SN74CBTLV3257 (正在供货) 具有断电保护功能的 4 通道 2:1 模拟开关

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
HSPICE Model for SN74CBTLV3257 HSpice Model ZIP 2009年 12月 2日
IBIS Model of SN74CBTLV3257 IBIS Model (多种文件格式) 2007年 2月 2日

设计套件与评估板 (9)

培训内容 型号 类型
DM38x 摄像机入门套件 (CSK) TMDSCSK388 评估模块和开发板
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板
MSP432P401R LaunchPad MSP-EXP432P401R 评估模块和开发板
TMS320DM36x 评估模块 TMDXEVM368 评估模块和开发板
全高清 DLP4710 芯片组评估模块 DLPDLCR4710EVM-G2 评估模块和开发板
智能放大器扬声器特性鉴定板评估模块 PP-SALB2-EVM 评估模块和开发板
用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器 LEADED-ADAPTER1 评估模块和开发板
用于测试 TI 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装的表面贴装转 DIP 接头适配器 LEADLESS-ADAPTER1 评估模块和开发板

参考设计

TIDEP-01017

This reference design provides a processing foundation for a cascaded imaging radar system. Cascade radar devices can support front, long-range (LRR) beam-forming applications as well as corner- and side-cascade radar and sensor fusion systems. This reference design provides qualified developers the (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。