SN74AVCB164245-EP
- 德州仪器 (TI) Widebus 系列
- DOC 电路产品成员动态改变输出阻抗,从而在不降低速度的情况下达到降噪的目的。
- 动态驱动能力与 2.5V VCC时 IOH和 IOL为 ±24mA 的标准输出等效
- 控制输入 VIH和 VIL电平以 VCCB电压为基准
- 如果任何一个 VCC输入接地 (GND),那么两个端口都处于高阻抗状态
- 过压耐受输入和输出可实现混合电压模式数据通信
- I关闭支持部分断电模式运行
- 完全可配置双电源轨设计可使每个端口在整个 1.4V-3.6V 电源电压范围内运行
- 锁断性能超过 100mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 750V 充电器件模型 (C101)
这个 16 位(双八进制)非反相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。
A 端口被设计用于跟踪 VCCA。 VCCA可接受从 1.4V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口被设计用于跟踪 VCCB。 VCCB可接受从 1.4 至 3.6V 间的任一电源电压值。这可实现 1.5V,1.8V,2.5V和 3.3V 电压节点间的通用低压双向转换。
SN74AVCB164245 被设计用来实现数据总线间的异步通信。 根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。 输出使能 (OE) 可被用来禁用输出,这样可有效隔离总线。
SN74AVCB164245 的设计方式决定了控制引脚(1DIR,2DIR,1OE和 2OE)由 VCCB供电。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过一个上拉电阻器连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。
该器件完全符合使用 I关闭的部分断电应用的规范要求。 I关闭电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。 如果任何一个 VCC输入接地 (GND),那么两个端口都处于高阻抗状态。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点