可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换
功能与比较器件相似
SN74AVC8T245
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- 8000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 控制输入 V IH/V IL 电平以 V CCA 电压为基准
- V CC 隔离特性 - 如果任何一个 V CC 输入接地 (GND),则所有 I/O 端口均处于高阻抗状态
- I off 支持局部断电模式运行
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.4V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
- I/O 可承受 4.6V 的电压
- 最大数据速率:
- 170Mbps(V CCA < 1.8V 或 V CCB < 1.8V)
- 320Mbps(V CCA ≥ 1.8V 和 V CCB ≥ 1.8V)
这款 8 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 SN74AVC8T245 经过优化,可在 V CCA/V CCB 设置为 1.4V 至 3.6V 的范围内正常运行。该器件可在 V CCA 和 V CCB 低至 1.2V 时正常运行。A 端口旨在跟踪 V CCA。V CCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口旨在跟踪 V CCB。V CCB 可接受 1.2V 到 3.6V 范围内的任意电源电压,因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。
SN74AVC8T245 旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 ( OE) 可被用来禁用输出,这样可有效隔离总线。
SN74AVC8T245 旨在使控制引脚(DIR 和 OE)由 V CCA 供电。
SN74AVC8T245 与单电源系统兼容,并且后续可以替换为具备 245 的功能,只需较小程度的印刷电路板重新设计。
该器件完全符合使用 I off 的部分断电应用的规范要求。I off 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
V CC 隔离特性可确保只要有任何一个 V CC 输入接地 (GND),两个端口均处于高阻抗状态。
要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 V CC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM
该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
TXV0106-EVM — TXV0106 评估模块
TXV0108-EVM — TXV0108 评估模块
EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块
EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 可以让开发人员迅速开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并加速音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用的开发。 66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,可以让 DSP 和 ARM 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于最大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 ARM 为中心的系统设计。
无论是 Linux 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 采用 USB、PCIe 和千兆位以太网等主要外设。 (...)
TIDA-00172 — EnDat 2.2 位置编码器接口的参考设计
TIDA-00175 — 5V BiSS 位置编码器接口参考设计
TIDA-00909 — 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计
TIDA-00913 — 具有基于分流电阻的直列式电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计
TIDC-CC3200-VIDEO — 通过 Wi-Fi 实现视频/音频流传输的 SimpleLink™ CC32xx-OV788 参考设计
DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计
TIDA-00254 — 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | 查看选项 |
TVSOP (DGV) | 24 | 查看选项 |
VQFN (RHL) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点