可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换
功能与比较器件相似
SN74AVC8T245-Q1
- 符合汽车应用要求
- AEC Q100 测试指导结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 控制输入 V IH 和 V IL 电平以 V CCA 电压为基准
- V CC 隔离特性 - 如果任何一个 V CC 输入接地 (GND),则所有 I/O 端口均处于高阻抗状态
- I off 支持局部断电模式运行
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.4V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
- I/O 可承受 4.6V 的电压
- 最大数据速率:
- 170Mbps(V CCA < 1.8V 或 V CCB < 1.8V)
- 320Mbps(V CCA ≥ 1.8V 和 V CCB ≥ 1.8V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
SN74AVC8T245-Q1 是一款采用两个独立可配置电源轨的 8 位同相总线收发器。 SN74AVC8T245-Q1 在 V CCA 和 V CCB 设置为 1.4V 至 3.6V 时运行效果最佳。该器件可在 V CCA 和 V CCB 低至 1.2V 时正常运行。A 端口旨在跟踪 V CCA。V CCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口旨在跟踪 V CCB。V CCB 可接受 1.2V 到 3.6V 范围内的任意电源电压,因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。
SN74AVC8T245-Q1 设计可实现数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。可以使用输出使能 ( OE) 输入来禁用输出,这样可有效隔离总线。
在 SN74AVC8T245-Q1 设计中,V CCA 为控制引脚(DIR 和 OE)供电。
该器件规格涵盖使用 I off 的部分断电应用。当器件断电时,I off 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。
V CC 隔离特性可确保只要有任何一个 V CC 输入接地 (GND),两个端口均处于高阻抗状态。
要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 V CC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM
该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
TXV0106-EVM — TXV0106 评估模块
TXV0108-EVM — TXV0108 评估模块
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | 查看选项 |
VQFN (RHL) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点