产品详情

Technology family AVC Applications JTAG Bits (#) 4 Configuration 4 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.9 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 3.6 Features 2.8 Input type Standard CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AVC Applications JTAG Bits (#) 4 Configuration 4 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.9 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 3.6 Features 2.8 Input type Standard CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZWA) 11 2.8 mm² 2 x 1.4
  • 0.9V 至 3.6V 的宽工作 VCC 范围
  • 3.6V 耐压 I/O 支持混合模式的信号操作
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 3.7ns
  • 平衡传播延迟:tPLH = tPHL
  • 低静态功耗,最大 ICC 为 5µA
  • 如果任一 VCC 变为 0V,则会禁用输出
  • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 ±3mA
  • A 侧输出端有 26Ω 串联电阻
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 输入迟滞可在输入端实现缓慢的输入转换和更好的开关噪声抗扰度
  • 最大数据速率
    • 380Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
    • 200Mbps(小于 1.8V 至 3.3V 转换)
    • 200Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
    • 150Mbps(转换至 1.5V)
    • 100Mbps(转换至 1.2V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 500V 充电器件模型 (C101)
  • 0.9V 至 3.6V 的宽工作 VCC 范围
  • 3.6V 耐压 I/O 支持混合模式的信号操作
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 3.7ns
  • 平衡传播延迟:tPLH = tPHL
  • 低静态功耗,最大 ICC 为 5µA
  • 如果任一 VCC 变为 0V,则会禁用输出
  • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 ±3mA
  • A 侧输出端有 26Ω 串联电阻
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 输入迟滞可在输入端实现缓慢的输入转换和更好的开关噪声抗扰度
  • 最大数据速率
    • 380Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
    • 200Mbps(小于 1.8V 至 3.3V 转换)
    • 200Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
    • 150Mbps(转换至 1.5V)
    • 100Mbps(转换至 1.2V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 500V 充电器件模型 (C101)

这款 4 位同相总线收发器采用两个独立的可配置电源轨来实现 B 端口输入和 A 端口输出之间的异步通信。A 端口旨在跟踪 VCCA,而 B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCA 和 VCCB 均可配置为 0.9V 至 3.6V 范围内的值。

SN74AVC4T234 解决方案可确保在整个 0.9V 至 3.6V 的 VCC 范围内实现极低的静态和动态功耗,满足电池供电型便携式应用的低功耗需求,从而延长电池的使用寿命。该产品还可以保持出色的信号完整性。

该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

VCC 隔离特性可确保只要有任何一个 VCC 输入接地 (GND),则 A 侧端口处于高阻抗状态。

这款 4 位同相总线收发器采用两个独立的可配置电源轨来实现 B 端口输入和 A 端口输出之间的异步通信。A 端口旨在跟踪 VCCA,而 B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCA 和 VCCB 均可配置为 0.9V 至 3.6V 范围内的值。

SN74AVC4T234 解决方案可确保在整个 0.9V 至 3.6V 的 VCC 范围内实现极低的静态和动态功耗,满足电池供电型便携式应用的低功耗需求,从而延长电池的使用寿命。该产品还可以保持出色的信号完整性。

该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

VCC 隔离特性可确保只要有任何一个 VCC 输入接地 (GND),则 A 侧端口处于高阻抗状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TXU0104 正在供货 四通道单向电平转换器 Similar product with a higher voltage operating range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AVC4T234 4 位双电源单向同相电压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
更多文献资料 Voltage-Level Translation Guide (Rev. H) 2015年 8月 31日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006年 3月 23日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
更多文献资料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
用户指南 AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
更多文献资料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
应用手册 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
应用手册 Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
应用手册 AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

SN74AVC4T234 IBIS MODEL

SCEM541.ZIP (64 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
NFBGA (ZWA) 11 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频