SN74AVC32T245
- 德州仪器 (TI) Widebus+™ 系列产品
- 控制输入电平 VIH/VIL 以 VCCA 电压为基准
- VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
- 过压耐受输入/输出可实现混合电压模式数据通信
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.2V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 可耐受 4.6V 电压的 I/O
- 最大数据速率
- 380Mbps(1.8V 至 3.3V 电平转换)
- 200Mbps(低于 1.8V 至 3.3V 电平转换)
- 200Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
- 150Mbps(转换至 1.5V)
- 100Mbps(转换至 1.2V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模式 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
这款 32 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。SN74AVC32T245 器件经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为 1.4V 至 3.6V 的范围内正常运行。该器件可在 VCCA/VCCB 低至 1.2V 时正常运行。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 可接受 1.2V 至 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 可接受 1.2V 至 3.6V 范围内的任一电源电压,因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。
SN74AVC32T245 旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 ( OE输入可以禁用输出,从而有效隔离总线。
SN74AVC32T245 被设计为控制引脚(1DIR、2DIR、3DIR、4DIR、1 OE、2OE、3 OE和 4OE)由 VCCA 供电。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
VCC隔离特性可确保 VCC中的任何一个是否接地,然后两个端口都处于高阻抗状态。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计
该参考设计采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组并应用于 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中,能够灵活控制工业、医疗和科学应用领域中的高分辨率精确图形。借助基于 USB 的免费 GUI 和 API,开发人员可轻松将 TI 的创新型数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设相集成,以打造与众不同的 3D 机器视觉系统、3D 打印机和扩增实境显示器。
参考设计
TIDA-00254 — 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成
3D 机器视觉参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设集成来轻松构建 3D 点云。高度差异化 3D 机器视觉系统利用 DLP® LightCrafter™ 4500 估模块 (EVM)(采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组),能够灵活控制工业、医疗和安全应用的高分辨率精确图形。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
NFBGA (NMJ) | 96 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点