SN74AUP2G08
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
低功耗双路 2 输入正与门

低功耗双路 2 输入正与门 - SN74AUP2G08
数据表
 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑 EVM 5-8-LOGIC-EVM 评估模块和开发板

参考设计

采用 MOSFET 的自供电交流固态继电器参考设计

The self-powered AC solid state relay with MOSFETs reference design is a single relay replacement that enables efficient power management for a low-power alternative to standard electromechanical relays in thermostat applications. This SSR reference design is self-powered through the 24V AC power (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。