产品详情

Technology family AUP1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -4 IOL (max) (mA) 4 Supply current (max) (µA) 0.9 Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Single supply, Voltage translation Input type Schmitt-Trigger Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AUP1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -4 IOL (max) (mA) 4 Supply current (max) (µA) 0.9 Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Single supply, Voltage translation Input type Schmitt-Trigger Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
SN74LV1T00 正在供货 单电源 2 输入正与非门逻辑电平转换器 Larger voltage range (1.5V to 5.5V), higher average drive strength (8mA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 Low Power, 1.8/2.5/3.3-V Input, 3.3-V CMOS Output, 2-Input Exclusive-OR Gate 数据表 (Rev. A) 2018年 3月 9日
应用简报 了解施密特触发器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 1日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频