产品详情

Technology family AUP1T Applications GPIO Bits (#) 1 Configuration 1 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.6 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -6 IOL (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 3.6 Features 1, 1.45, 4.2 Input type Schmitt-Trigger, Standard CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AUP1T Applications GPIO Bits (#) 1 Configuration 1 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.6 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -6 IOL (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 3.6 Features 1, 1.45, 4.2 Input type Schmitt-Trigger, Standard CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1 X2SON (DSF) 6 1 mm² 1 x 1
  • 0.9V 至 3.6V 的宽运行 VCC 范围
  • 均衡的传播延迟:tPLH = tPHL (1.8V 至 3.3V 转换时的典型值)
  • 低静态功耗:最大 5µA ICC
  • ±6mA 输出驱动(电压为 3V 时)
  • Ioff 支持部分掉电模式运行
  • VCC 隔离特性 – 如果 VCCA 输入接地,则 B 端口处于高阻态
  • 输入滞后可实现输入转换和输入上更好的开关噪声抗扰度
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
  • 5000V 人体放电模式 (A114-A)
  • 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 0.9V 至 3.6V 的宽运行 VCC 范围
  • 均衡的传播延迟:tPLH = tPHL (1.8V 至 3.3V 转换时的典型值)
  • 低静态功耗:最大 5µA ICC
  • ±6mA 输出驱动(电压为 3V 时)
  • Ioff 支持部分掉电模式运行
  • VCC 隔离特性 – 如果 VCCA 输入接地,则 B 端口处于高阻态
  • 输入滞后可实现输入转换和输入上更好的开关噪声抗扰度
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
  • 5000V 人体放电模式 (A114-A)
  • 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

SN74AUP1T34 器件是一款 1 位非反向转换器,使用两条独立的可配置电源轨。它是一个从 A 至 B 的单向转换器。A 端口设计用来跟踪 VCCA。VCCA可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB可接受从 0.9V 至 3.6V 间的电源电压值。这可实现 1V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5V 和 3.3V 电压节点间的低压转换。此外,SN74AUP1T34 完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。

VCC 隔离特性确保了在 VCCA输入在 GND 上时,B 端口处于高阻抗状态。如果 VCCB输入在 GND 上,到 A 侧的任一输入都不会导致泄漏电流,即使在悬空状态时也是如此。

SN74AUP1T34 器件是一款 1 位非反向转换器,使用两条独立的可配置电源轨。它是一个从 A 至 B 的单向转换器。A 端口设计用来跟踪 VCCA。VCCA可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB可接受从 0.9V 至 3.6V 间的电源电压值。这可实现 1V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5V 和 3.3V 电压节点间的低压转换。此外,SN74AUP1T34 完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。

VCC 隔离特性确保了在 VCCA输入在 GND 上时,B 端口处于高阻抗状态。如果 VCCB输入在 GND 上,到 A 侧的任一输入都不会导致泄漏电流,即使在悬空状态时也是如此。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
SN74LV1T34 正在供货 单电源缓冲门逻辑电平转换器(无使能端) Similar product with higher voltage operating range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AUP1T34 1 位单向电压电平转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 5月 22日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74AUP1T34 IBIS Model

SCEM554.ZIP (43 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项
USON (DRY) 6 查看选项
X2SON (DSF) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频