SN74AUP1G14
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
低功耗单路施密特触发反向器

低功耗单路施密特触发反向器 - SN74AUP1G14
数据表
 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
SN74AUP1G14 Behavioral SPICE Model PSpice Model ZIP 2020年 2月 11日
SN74AUP1G14 IBIS Model IBIS Model ZIP 2017年 9月 25日
HSPICE Model of SN74AUP1G14 HSpice Model ZIP 2005年 1月 27日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑 EVM 5-8-LOGIC-EVM 评估模块和开发板

参考设计

采用 MOSFET 的自供电交流固态继电器参考设计

The self-powered AC solid state relay with MOSFETs reference design is a single relay replacement that enables efficient power management for a low-power alternative to standard electromechanical relays in thermostat applications. This SSR reference design is self-powered through the 24V AC power (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
SN74AUP1G14 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载
下载 下载
下载 下载
下载 -

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。