SN74AUP1G04
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
低功耗单路反向器闸

低功耗单路反向器闸 - SN74AUP1G04
数据表
 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
SN74AUP1G04 Behavioral SPICE Model PSpice Model ZIP 2020年 2月 11日
IBIS Model of SN74AUP1G04 IBIS Model (多种文件格式) 2004年 4月 1日

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
DP159RGZEVM 评估模块 DP159RGZEVM 评估模块和开发板
TMDS171EVM 评估模块 TMDS171RGZEVM 评估模块和开发板
TMP1075 数字温度传感器评估板 TMP1075EVM 评估模块和开发板
TMP116 高精度数字温度传感器评估模块 TMP116EVM 评估模块和开发板
支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑 EVM 5-8-LOGIC-EVM 评估模块和开发板

参考设计

HDMI 2.0 ESD 保护参考设计

This reference design is to show two distinct ways to protect the TMDS lines of a HDMI 2.0 drivers and retimers from electrostatic discharge (ESD). The HDMI standard is used in many applications from set-topboxes to notebooks to TV's. Since these ports are almost always external they are susceptible (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
SN74AUP1G04 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。