SN74ALVC244 (正在供货) 具有三态输出的八路缓冲器/驱动器

具有三态输出的八路缓冲器/驱动器 - SN74ALVC244
数据表
SN74ALVC244 数据表   (英文內容)
 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
SN74ALVC244 IBIS Model IBIS Model ZIP 2016年 1月 20日

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
F28379D Delfino 实验套件 TMDSDOCK28379D 开发套件
用于 C2000 实时控制开发套件的 F28379D controlCARD TMDSCNCD28379D 开发套件
F280049C controlCARD 评估模块 TMDSCNCD280049C 评估模块和开发板
具有 SPI 接口的 TPS92518 双路降压转换器评估板 LEDSPIMCUEVM-879 评估模块和开发板
支持 14 到 24 引脚 PW、DB、D、DW、NS、P、N 和 DGV 封装的通用逻辑 EVM 14-24-LOGIC-EVM 评估模块和开发板

参考设计

工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计

The DesignDRIVE Development Kit is a reference design for a complete industrial drive directly connecting to a three phase ACI or PMSM motor. Many drive topologies can be created from the combined control, power and communications technologies included on this single platform.  Includes (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。