SN65LVDT2
- 符合或超出 ANSI TIA/EIA-644 标准
- 专为信号传输速率而设计(1):
- 高达 630Mbps(驱动器)
- 高达 400Mbps(接收器)
- 由 2.4V 至 3.6V 电源供电
- 采用 SOT-23 和 SOIC 封装
- 总线终端 ESD 保护等级超过 9kV
- 低电压差分信号,可向一个 100Ω 负载提供 350mV 的典型输出电压
- 传播延迟时间
- 典型值为 1.7ns(驱动器)
- 典型值为 2.5ns(接收器)
- 200MHz 频率下的功耗
- 典型值为 25mW(驱动器)
- 典型值为 60mW(接收器)
- LVDT 接收器包含线路端接
- 低压 TTL (LVTTL) 电平驱动器输入可耐受 5V 电压
- 驱动器为输出高阻抗且 VCC < 1.5V
- 接收器输出和输入都为高阻抗且 VCC < 1.5V
- 接收器开路失效防护
- 差分输入电压阈值小于 100mV
(1)线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示
SN65LVDS1、SN65LVDS2 和 SN65LVDT2 器件均为采用小外形晶体管封装的单通道、低电压、差分线路驱动器和接收器。它们的输出符合 TIA/EIA-644 标准,并且在信号传输速率高达 630Mbps(对于驱动器)和 400Mbps(对于接收器)的条件下为 100Ω 负载提供 247mV 的最小差分输出电压幅度。
当在点对点连接中将 SN65LVDS1 器件与 LVDS 接收器(例如 SN65LVDT2)配合使用时,数据或时钟信号能够以极高的速率通过印刷电路板布线或电缆传输,同时具有极低的电磁辐射和功耗。由于其封装、低功耗、低 EMI、高 ESD 容差和宽电源电压范围等特性,因此该器件非常适合电池供电型应用。
SN65LVDS1、SN65LVDS2 和 SN65LVDT2 器件的额定工作温度范围是 –40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN65LVDxx 高速差分线路驱动器和接收器 数据表 (Rev. M) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.M) | PDF | HTML | 2024年 3月 1日 |
应用简报 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
应用简报 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
应用简报 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 | ||||
应用手册 | An Overview of LVDS Technology | 1998年 10月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。