SN65LVDS9638

正在供货

1500Mbps LVDS 转盘高速差分驱动器

产品详情

Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (MBits) 400 Input signal LVTTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (MBits) 400 Input signal LVTTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合或者超过 ANSI TIA/EIA-644 标准的要求
  • 具有 350mV 的典型输出电压和 100Ω 负载的低压差分信号传输
  • 典型输出电压上升和下降次数为 500ps(400Mbps 时)
  • 典型传播延迟时间为 1.7ns
  • 由一个单 3.3V 电源供电运行
  • 每个驱动器在 200MHz 上的功率耗散典型值为 25mW
  • 当被禁用或 VCC = 0 时,驱动器处于高阻抗状态
  • 总线-端子静电放电 (ESD) 保护超过 8kV
  • 低压 TTL(LVTTL) 逻辑输入电平
  • 与 AM26LS31、MC3487 和 µA9638 引脚兼容
  • 用于需要冗余的空间和高可靠性应用的冷备份
  • 符合或者超过 ANSI TIA/EIA-644 标准的要求
  • 具有 350mV 的典型输出电压和 100Ω 负载的低压差分信号传输
  • 典型输出电压上升和下降次数为 500ps(400Mbps 时)
  • 典型传播延迟时间为 1.7ns
  • 由一个单 3.3V 电源供电运行
  • 每个驱动器在 200MHz 上的功率耗散典型值为 25mW
  • 当被禁用或 VCC = 0 时,驱动器处于高阻抗状态
  • 总线-端子静电放电 (ESD) 保护超过 8kV
  • 低压 TTL(LVTTL) 逻辑输入电平
  • 与 AM26LS31、MC3487 和 µA9638 引脚兼容
  • 用于需要冗余的空间和高可靠性应用的冷备份

SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487 和 SN65LVDS9638 器件是差分线路驱动器,可实现低电压差分信号 (LVDS) 的电气特性。这个信号传输技术降低了 5V 差分标准电平(例如 TIA/EIA-422B)的输出电压电平,从而减少了功耗、增加了开关速度、并可实现 3.3V 电源轨供电下的运行。启用后,四个电流模式驱动器中的任何一个都将向 100Ω 负载提供最小 247mV 的差分输出电压幅度。

SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487 和 SN65LVDS9638 器件是差分线路驱动器,可实现低电压差分信号 (LVDS) 的电气特性。这个信号传输技术降低了 5V 差分标准电平(例如 TIA/EIA-422B)的输出电压电平,从而减少了功耗、增加了开关速度、并可实现 3.3V 电源轨供电下的运行。启用后,四个电流模式驱动器中的任何一个都将向 100Ω 负载提供最小 247mV 的差分输出电压幅度。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx5LVDSxx 高速差分线路驱动器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2023年 2月 15日
应用简报 LVDS to Improve EMC in Motor Drives 2018年 9月 27日
应用简报 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018年 8月 3日
应用简报 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018年 5月 16日
应用手册 An Overview of LVDS Technology 1998年 10月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

SN65LVDS9638 IBIS Model (Rev. A)

SLLC019A.ZIP (6 KB) - IBIS Model
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
HVSSOP (DGN) 8 查看选项
SOIC (D) 8 查看选项
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频