The Aptina AR0331Camera Module with TI's SN65LVDS324 and
IPCamera DM385 with 1.8V I/O interface. Streams 1080p@60fps H.264 video. |
The Panasonic MN34041Camera Module with TI's SN65LVDS324
and TI IPCamera on Leopardboard 36x. It can stream 1080p@30fps H.264 video and supports Wide Dynamic Range. |
The Sony IMX104Camera Module with TI's SN65LVDS324 and
TI IPCamera. It can stream 1080p@60fps H.264 video and supports 1.8V I/O interface. |
The Sony IMX136Camera Module with TI's SN65LVDS324 and
TI IPCamera. It can stream 1080p@60fps H.264 video and supports 1.8V I/O interface. |
SN65LVDS324 是一款 SubLVDS 解串器,其可以恢复字、检测同步代码、将输入 DDR 时钟乘以一个比率以及在时钟上升沿输出并行 CMOS 1.8V 数据。它将主要制造商生产的高清 (HD) 图像传感器间连接的视频流转换为普通处理器能够接受的格式。所支持的像素频率范围为 18.5MHz 至 162MHz - 适合于 VGA 到 1080p60 的分辨率。
支持四种高级模式:
Aptina 1 通道 4 信道、Aptina 1 通道 2 信道、Panasonic 2 通道 2 端口以及 Sony LVDS 并行接口。根据表 1,每一个都支持 10/12/14/16 位子模式。每个模式还有一个可配置允许的频率范围,由表 3 寄存器 PLL_CFG 指定。
SN65LVDS324 通过它的 I2C 可编程寄存器进行配置。这个易失性内存必须在加电后写入。为了实现与不同处理器和软件的更广泛兼容性,配置选项包括最高有效位 (MSB) / 最低有效位 (LSB) 输出顺序、同步极性惯例约定、数据转换率和两个输出时序模式(长配置或时钟居中)。TESTMODE_VIDEO 特性设计用于辅助工程开发。最大可允许的数据帧尺寸为 8191 x 8191。
借助于集成的差分输入终端,和 4.5mm x 7mm 的封装尺寸,SN65LVDS324 提供具有格式、功能和成本已优化的差分解决方案。它在环境温度范围介于 -40°C 至 85°C 内运行。
All trademarks are the property of their respective owners.
| Number of Parallel Outputs |
| Number of Parallel Inputs |
| Data Throughput (Mb/s) |
| Serial Data Receiver Channels |
| Serial Data Transmitter Channels |
| Supply Voltage(s) (V) |
| ICC (mA) |
| Pin/Package |
| Role |
| Operating Temperature Range (C) |
| Typical Active Power (mW) |
| Typical Standby/Low Power (uW) |
| SN65LVDS324 | SN65LVDS315 |
|---|---|
| 18 | |
| 0 | |
| 324 | |
| 12 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1.8 | 1.8 |
| 83 | |
| 59BGA MICROSTAR JUNIOR | 24VQFN |
| Receiver | |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| 150 | |
| 33 | |
| 立即下单 | 立即下单 |