SN65LVCP114 14.2Gbps 四通道多路复用器、线性转接驱动器,具有信号调节板 | 德州仪器 TI.com.cn

SN65LVCP114 (正在供货)

14.2Gbps 四通道多路复用器、线性转接驱动器,具有信号调节板

 

描述

SN65LVCP114 器件是一款异步、与协议无关、低延迟四路多路复用器、线性转接驱动器,针对在速度高达 14.2Gbps 的系统中使用进行了优化。此器件在背板和有源线缆 应用应用中对通道损失进行线性补偿。SN65LVCP114 线性再驱动器的架构设计与使用判决反馈均衡器 (DFE) 技术来实现数字均衡的 ASIC 或者现场可编程门阵列 (FPGA) 产品一起高效工作。SN65LVCP114 复用器,线性再驱动器保持所接收到数据的完整性(结构)以优化 DFE 和系统性能。SN65LVCP114 在提供一个低功率复用器-解复用器,线性再驱动器解决方案的同时扩展了 DFE 的有效性。

可通过 GPIO 或 I2C 接口来配置 SN65LVCP114。

一个单一 2.5V 或者 3.3V 电源为 SN65LVCP114 供电。

SN65LVCP114 采用一个脚距为 0.8mm,12mm x 12mm x 1mm PBGA 封装。

SN65LVCP114 有 3 个端口;每个端口都是四路。SN65LVCP114 的开关逻辑电路的每个通路可实现一个 2:1 MUX,一个1:2 DEMUX,和独立通路开关。此接收均衡可为每个端口进行独立编程。SN65LVCP114 在所有 3 个端口上支持本地环回。

特性

  • 四路 2:1 多路复用器和 1:2 多路信号分离器
  • 高达 14.2Gbps 串行数据速率的多速率运行
  • 线性接收器均衡增加了判决反馈均衡器系统级上的容限
  • 带宽:18GHz,典型值
  • 每路 P/N对反转
  • 端口或者单路开关
  • 低功率:每通道 150mW,典型值
  • 所有 3 个端口上的本地环回模式
  • GPIO 之外的I2C 控制
  • 输出线路侧端口数据到结构两侧端口的 DIAG 模式
  • 2.5V 或 3.3V 单电源
  • 塑料球状引脚栅格阵列 (PBGA) 封装 12mm × 12mm × 1mm,0.8-mm 端子脚距
  • 到 100Ω PCB 传输线路的出色阻抗匹配
  • 小封装尺寸节省了主板基板面空间
  • 可调输出摆幅提供了灵活的电磁干扰 (EMI) 和串扰控制
  • 低功率
  • 凭借链路训练透明 功能 支持 10GBASE-KR 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 重定时器、转接驱动器和多路复用器/开关 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Device type Application Protocols Operating temperature range (C) Package Group
SN65LVCP114 立即下单 Switch/MUX     Front Port
Backplane    
FibreChannel
General Purpose    
-40 to 85     NFBGA | 167    
SN65LVCP15 立即下单   Front Port
Peripheral I/O    
Fibrechannel     -40 to 85     TSSOP | 28