SN65HVDA1040B-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 0:–40°C 至 +125°C,TA
- HBM ESD 分类等级:
- 除了引脚 5、引脚 6 和引脚 7 之外,所有引脚均为 3A 级
- 引脚 5、引脚 6 和引脚 7 为 3B 级
- CDM ESD 分类等级 C6
- 符合或超过 ISO 11898-2 和 ISO 11898-5 的要求
- 符合 GIFT/ICT 标准
- 具有总线唤醒功能的低电流待机模式,电流最大值小于 12µA
- 高电磁兼容性 (EMC)
- 适用于通过分离终端实现总线共模稳定的 SPLIT 电压源
- 数字输入与 3.3V 和 5V 微处理器兼容
- 封装选项:SOIC
- 保护 功能
- –27V 至 40V 的总线故障保护
- TXD 显性超时
- 热关断保护
- 上电和断电无干扰总线输入和输出
- 具有低 VCC 的高总线输入阻抗(未供电时总线上具有理想无源行为)
SN65HVDA1040B-Q1 器件符合或超过 ISO 11898 标准的要求,可用于使用控制器局域网 (CAN) 的 应用 。作为 CAN 收发器,此器件可为总线提供差分传输能力并为 CAN 控制器提供差分接收能力,其信号传输速率高达每秒 1 兆位 (Mbps)。线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示。
该器件设计用于在特别恶劣的环境下工作,并且具有众多器件保护 功能 ,如欠压锁定 (UVLO)、过热热关断、宽共模范围和接地失效保护。根据 ISO 7637,总线引脚还受到保护,可免受外部交叉线、–27V 至 40V 短路和电压瞬态的破坏。该器件符合汽车 应用标准。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。