SN65HVD82

正在供货

带有国际电工委员会 (IEC) 静电放电 (ESD) 保护的 5V 电源 RS-485

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 900 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 900 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV 人体模型 (HBM) 保护
    • ±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • +4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后(典型值为 60mV)
  • 低功耗
    • <1µA 待机电流
    • <1mA 静态电流
  • 信号传输速率经优化高达 250kbps
  • 借助 WEBENCH® 电源设计器,使用 SN65HVD82 创建定制设计方案
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV 人体模型 (HBM) 保护
    • ±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • +4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后(典型值为 60mV)
  • 低功耗
    • <1µA 待机电流
    • <1mA 静态电流
  • 信号传输速率经优化高达 250kbps
  • 借助 WEBENCH® 电源设计器,使用 SN65HVD82 创建定制设计方案

该器件兼具驱动器和接收器功能,稳健耐用,可满足特定工业 应用中的严格要求。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,并且具备符合人体模型、气隙放电和接触放电规范的高水平保护。

该器件将差分驱动器与差分接收器相结合,共同由单个 5V 电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。该器件 具有 宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 多点 应用。该器件的额定温度范围介于 -40°C 和 85°C 之间。

该器件兼具驱动器和接收器功能,稳健耐用,可满足特定工业 应用中的严格要求。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,并且具备符合人体模型、气隙放电和接触放电规范的高水平保护。

该器件将差分驱动器与差分接收器相结合,共同由单个 5V 电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。该器件 具有 宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 多点 应用。该器件的额定温度范围介于 -40°C 和 85°C 之间。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
THVD1510 正在供货 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD1550 正在供货 具有 ±18-kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD2410 正在供货 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器 Pin-to-pin device offers 500Kbps data rate, High ±70V Bus fault-protection, 12KV IEC ESD, 4KV IEC EFT, and ±25V extended common mode range
THVD2450 正在供货 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器 Pin-to-pin device offers 50Mbps data rate, High ±70V Bus fault-protection, 12KV IEC ESD, 4KV IEC EFT, and ±25V extended common mode range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD82 稳健耐用型 RS-485 收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 12月 21日
EVM 用户指南 RS-485 半双工评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 10月 11日
技术文章 How to calculate the power dissipation of high-speed RS-485 transceivers PDF | HTML 2018年 6月 14日
技术文章 Get Connected: The basics of protecting RS-485 against ESD PDF | HTML 2015年 10月 23日
模拟设计期刊 在现代电子计量网络中纠正跨线故障 英语版 2013年 12月 11日
模拟设计期刊 2013 年 2 季度刊模拟应用学报 英语版 2013年 6月 20日
模拟设计期刊 RS-485 故障保护偏置 : 旧与新的收发器 英语版 2013年 6月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS485 半双工 EVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用 SN65HVD1X、SN65HVD2X、SN65HVD7X、SN65HVD8X 或 SN65HVD96 收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南(TI 文献编号 SLLU173)获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM 评估模块

SN65HVD72EVM 可帮助设计者评估器件性能,也可使用 SN65HVD72/SN65HVD75/SN65HVD78 收发器为数据传输系统提供快速开发和分析支持。该 EVM 板具有焊接到板上的 SN65HVD75 (20Mbps) 器件。该 EVM 套件包括具有 SN65HVD72 (250kbps) 和 SN65HVD78 (50Mbps) 器件的 IC 样品包。任一器件都可通过将 SN65HVD75 更换为所需的速度等级器件进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN65HVD82 IBIS Model

SLLM198.ZIP (45 KB) - IBIS Model
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
TIDA-00730 — RS-485 IEC ESD 参考设计

TIDA-00730 是用于检查如何防止 RS-485 总线出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计显示通过在标准 RS-485 收发器以及带有集成 IEC 保护装置的 RS-485 收发器的总线上实施 TVS 二极管可实现的保护级别。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00731 — RS-485 IEC ESD、EFT 和浪涌保护参考设计

TIDA-00731 是用于检查如何防止 RS-485 总线出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计显示通过在标准 RS-485 收发器以及带有集成 IEC 保护装置的 RS-485 收发器的总线上实施外部保护方案可实现的保护级别。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00527 — RS-485 总线供电参考设计

此设计展示了总线供电型 RS-485 应用的实现方式,可评估直流电源的不同滤波器。这可为单独的电源接线节省成本和空间。

THVD8000 实现了一种全新的通过开关键控调制在电力线上传输 RS-485 信号的首选方法。通过集成调制和解调电路,THVD8000 可提高所传输基带数据的频率成分。因此,可简化标准通用异步接收器-发送器(通常用于 RS-485)的直流和交流耦合以及系统侧接口,无需特殊编码,适用于低数据速率应用。此升级方法适用于直流和交流电源,无需在微控制器中进行特殊编码。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频