SN65HVD3080E

正在供货

低功耗、RS-485 全双工驱动器/接收器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 0.2 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 750 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 0.2 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 750 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 低静态功率
    • 375µA(典型值)使能模式
    • 2nA(典型值)关断模式
  • 小型 MSOP 封装
  • 1/8 单位负载:每个总线多达 256 个节点
  • 16kV 总线引脚 ESD 保护,6kV 所有引脚
  • 失效防护接收器(总线开路、短路及空闲状态)
  • 符合 TIA/EIA-485A 标准
  • 兼容 RS-422
  • 加电、断电无毛刺脉冲运行
  • 低静态功率
    • 375µA(典型值)使能模式
    • 2nA(典型值)关断模式
  • 小型 MSOP 封装
  • 1/8 单位负载:每个总线多达 256 个节点
  • 16kV 总线引脚 ESD 保护,6kV 所有引脚
  • 失效防护接收器(总线开路、短路及空闲状态)
  • 符合 TIA/EIA-485A 标准
  • 兼容 RS-422
  • 加电、断电无毛刺脉冲运行

这些器件均为平衡驱动器和接收器,专为全双工 RS-485 或 RS-422 数据总线网络而设计。由 5V 电源供电,完全符合 TIA/EIA-485A 标准。

器件具有受控的总线输出转换时间,适合于 200kbps 至 20Mbps 的信号传输速率。

设计初衷是在低电源电流(典型值不到 1 mA,不包括负载)下工作。在非活动关断模式下,电源电流可降至几纳安,因此这些器件非常适合对功率敏感的应用。

这些器件具有宽共模范围和高 ESD 保护级别,因此适用于各种要求苛刻的应用,例如运动控制器、电气逆变器、工业网络,以及噪声容限至关重要的有线机箱互连。

其额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

这些器件均为平衡驱动器和接收器,专为全双工 RS-485 或 RS-422 数据总线网络而设计。由 5V 电源供电,完全符合 TIA/EIA-485A 标准。

器件具有受控的总线输出转换时间,适合于 200kbps 至 20Mbps 的信号传输速率。

设计初衷是在低电源电流(典型值不到 1 mA,不包括负载)下工作。在非活动关断模式下,电源电流可降至几纳安,因此这些器件非常适合对功率敏感的应用。

这些器件具有宽共模范围和高 ESD 保护级别,因此适用于各种要求苛刻的应用,例如运动控制器、电气逆变器、工业网络,以及噪声容限至关重要的有线机箱互连。

其额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
THVD1512 正在供货 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD308xE 低功耗 RS-485 全双工驱动器和接收器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 3月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

SN65HVD3080E IBIS Model (Rev. A)

SLLM078A.ZIP (95 KB) - IBIS Model
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
VSSOP (DGS) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频