SN65HVD267
- 满足 ISO11898-2 标准的要求
- Turbo CAN:
- 指定用于 2Mbps CAN FD(具有灵活数据速率的 CAN)
- 短时和对称传播延迟时间以及针对增强型时序裕量的快速环路时间
- CAN 网络中更快的数据速率
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
- 未上电时的理想无源特性
- 总线和逻辑引脚处于高阻态(无负载)
- 上电/掉电时总线上无毛刺脉冲
- 保护 特性
- 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护超过 ±12kV
- 总线故障保护 -27V 至 40V
- 电源引脚欠压保护
- 驱动器显性超时 (TXD DTO)
- SN65HVD267:接收器主计时功能 (RXD DTO)
- SN65HVD267:故障输出引脚
- 热关断保护
- 额定运行温度范围 -40°C 至 125°C
应用
- 具有灵活数据速率的 CAN 网络中的 2Mbps 操作
- 高负载 CAN 网络以及低至 10kbps 的网络(使用 TXD DTO)中的 1Mbps 操作
- 工业自动化、控制、传感器和驱动系统
- 楼宇安全和恒温控制自动化
- 电信基站状态和控制
- SN65HVD267:带有冗余和多拓扑 CAN 网络的功能安全
- 诸如 CANopen,DeviceNet,NMEA2000,ARNIC825,ISO11783,,CANaerospace 的 CAN 总线标准
All trademarks are the property of their respective owners.
这款 CAN 收发器符合 ISO1189-2 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。其在 CAN FD(具有灵活数据速率的 CAN)网络中的数据速率为 2Mbps(兆比特每秒),在小型 CAN 网络中的数据速率高达 1Mbps 以上,并且在大型高负载网络中具有更高的时序余裕和数据速率。这款器件提供多种保护 功能, 从而提高器件和 CAN 网络的稳定性。SN65HVD267 新增了一些 特性,以便能够轻松设计具有故障指示的冗余和多拓扑网络,从而使 CAN 系统获得更高级别的安全特性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN65HVD26x 支持 CAN FD(灵活数据速率)和冗余的 Turbo CAN 收发器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 1月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00629 — IEC 61000 ESD、EFT 和浪涌保护 CAN 参考设计
TIDA-00629 是用于检查如何防止 CAN 收发器出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计展示了通过在标准 CAN 总线收发器的总线上实施外部保护方案可实现的保护级别。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。