SN65HVD233-Q1
- 符合 ISO 11898-2 标准
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级:
- 总线引脚:±12 000V
- 其他引脚:±3 000V
- 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级:±1 000V
- 3.3V 单电源电压
- 比特率:最高达 1Mbps
- 总线引脚故障保护:最高达 ±36V
- –7V 至 12V 共模电压范围
- 高输入阻抗,允许连接 120 个节点
- 低电压晶体管-晶体管逻辑电路 (LVTTL) I/O 可耐受 5V 电压
- 符合 GIFT/ICT 标准
- 可调节的驱动器转换率,能够改善辐射性能
- 未供电节点不会干扰总线
- 低电流待机模式(典型值为 200μA)
- 平均功耗:36.4mW
- SN65HVD233-Q1:环回模式
- SN65HVD234-Q1:超低电流休眠模式
- 50nA 流耗典型值
- SN65HVD235-Q1:自动波特环回模式
- 热关断保护
- 上电和掉电时总线输入和输出上无毛刺脉冲
- 高输入阻抗,低 VCC
- 掉电再上电期间的输出呈单调性
应用
- 车内网络
- 先进的驾驶员辅助系统 (ADAS)
- 车身电子装置和照明
- 信息娱乐和仪表板
- 混合、电动和动力传动系统
- 符合 CAN 总线标准(例如,NMEA 2000 和 SAE J1939)的应用
All trademarks are the property of their respective owners.
SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1 和 SN65HVD235-Q1 器件是适用于汽车类应用的 3.3V 故障保护 CAN 收发器。这些收发器由 3.3V 单电源供电运行,非常适合同样采用 3.3V 微控制器的系统,因为不再需要通过附加组件或独立电源分别为控制器和 CAN 收发器供电。SN65HVD23x-Q1 收发器符合 ISO 11898-2 标准,因此可在使用 5V CAN 和/或 3.3V CAN 收发器的混合网络中进行互操作。
这些器件尤其适合工作在恶劣环境下,其具有串线保护、过压保护(CANH 和 CANL 引脚上,最高达 ±36V)、接地损耗保护、过热(热关断)保护以及 ±100V 共模瞬态保护。这些器件工作在 –7V 至 12V 的宽共模电压范围内。这些收发器可用作微处理器上的主机 CAN 控制器与运输及汽车应用中的差分 CAN 总线之间的 接口。
All trademarks are the property of their respective owners.
模式:SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1 和 SN65HVD235-Q1 器件的 RS 引脚(引脚 8)提供三种工作模式:高速、斜率控制和低功耗待机模式。将引脚 8 直接接地可选择高速工作模式,该工作模式允许驱动器输出晶体管以尽可能快的速度导通和关断,而且对上升和下降斜率没有限制。通过在 RS 引脚与地之间串联一个电阻可以调节上升和下降斜率。斜率与引脚的输出电流成比例。当电阻值为 10kΩ 时,器件的转换率约为 15V/μs;当电阻值为 100kΩ 时,器件的转换率约为 2V/μs。有关斜率控制的更多信息,请参见。
如果对 RS 引脚施加逻辑高电平,SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1 和 SN65HVD235-Q1 器件将进入低电流待机(仅监听)模式。在此模式下,驱动器将关断、接收器保持工作状态。如果本地协议控制器必须向总线发送消息,则它必须同时通过 RS 引脚使器件返回高速模式或斜率控制模式。
环回 (SN65HVD233-Q1):当 SN65HVD233-Q1 器件的环回 (LBK) 引脚(引脚 5)为逻辑高电平时,会将总线输出和总线输入置于高阻抗状态。器件内部的 TXD 至 RS 路径保持有效状态,可用于驱动器至接收器环回,从而实现在不干扰总线的情况下执行自诊断节点功能。关于环回模式的更多信息,请参见。
超低电流休眠 (SN65HVD234-Q1):如果向 EN 引脚(引脚 5)施加逻辑低电平,则 SN65HVD234-Q1 器件将进入超低电流休眠模式,继而将禁止驱动器和接收器电路。在通过向引脚 5 施加逻辑高电平来激活电路之前,该器件将保持在该休眠模式下。
自动波特环回 (SN65HVD235-Q1):SN65HVD235-Q1 器件的 AB 引脚(引脚 5)实现了总线仅监听环回功能,允许本地节点控制器将其波特率与 CAN 总线的波特率同步。在自动波特模式下,驱动器的总线输出处于高阻抗状态,而接收器的总线输入保持有效状态。器件内部有一条 TXD 引脚到 RS 引脚的环回路径,方便控制器执行波特率检测或自动波特功能。关于自动波特模式的更多信息,请参见。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN65HVD23x-Q1 3.3V 汽车类 CAN 总线收发器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 12月 6日 |
应用手册 | Overview of 3.3V CAN (Controller Area Network) Transceivers | 2013年 1月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。