SN65HVD231
- 由 3.3V 单电源供电
- 符合 ISO 11898-2 标准
- PCA82C250 封装的低功耗替代产品
- 总线引脚静电放电 (ESD) 保护超过 ±16kV 人体模型 (HBM)
- 高输入阻抗,允许一条总线上连接多达 120 个节点
- 可调节的驱动器转换时间,能够改善辐射性能
- SN65HVD230 和 SN65HVD231
- SN65HVD230:低电流待机模式
- 370µA(典型值)
- SN65HVD231:超低电流休眠模式
- 40nA(典型值)
- 针对高达 1Mbps 的数据速率(1) 而设计
- 热关断保护
- 开路故障安全设计
- 针对热插拔 应用的无毛刺脉冲上电和断电保护 (1)
(1)线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)。
SN65HVD230、SN65HVD231 和 SN65HVD232 控制器局域网 (CAN) 收发器符合 ISO 11898-2 高速 CAN 物理层标准(收发器)规范。这些器件专为数据速率高达 1Mbps 的应用而设计,而且包括许多保护 特性 来提供器件和 CAN 网络的稳健性。SN65HVD23x 收发器设计为与德州仪器 (TI) 具有 CAN 控制器或等效协议控制器的 3.3V µP、MCU 和 DSP 结合使用。这些器件旨在用于根据 ISO 11898 标准使用 CAN 串行通信物理层的 应用 。
这些器件可在极其恶劣的环境下工作,具有串线保护、接地失效和过压保护、过热保护以及宽共模工作范围等特性。
CAN 收发器属于 CAN 物理层器件,用于连接单端主机 CAN 协议控制器和工业、楼宇自动化和汽车 应用中的差分 CAN 总线。这些器件在总线上工作于 -2V 至 7V 共模电压范围内,并且能够承受 ±25V 的共模瞬态电压。
SN65HVD230 和 SN65HVD231 通过 RS 引脚(引脚 8)提供三种不同的工作模式:高速模式、斜率控制模式和低功耗模式。将 RS 引脚接地可选择高速工作模式,该工作模式允许发送器输出晶体管以尽可能快的速度导通和关断,而且对上升和下降斜率没有限制。另外,可通过在 RS 引脚与地之间串联一个电阻来调节上升和下降斜率。斜率将与引脚的输出电流成比例。当电阻值为 10kΩ 时,器件的压摆率约为 15V/µs;当电阻值为 100kΩ 时,器件的压摆率约为 2V/µs。更多信息,请参见应用信息。
如果对 RS 引脚施加逻辑高电平,SN65HVD230 将进入低电流待机模式(仅监听)。在此模式下,驱动器将关断,接收器保持工作状态。相比正常模式,该模式的功耗更低,同时仍允许 CAN 控制器监视总线活动以确定是否应使收发器恢复正常模式或斜率控制模式。当器件要向总线发送消息或者器件在待机模式下接收到需要再次准备就绪以进行发送的总线指示时,主机控制器(MCU、DSP)会将器件恢复为发送模式(高速模式或斜率控制模式)。
SN65HVD230 与 SN65HVD231 的区别在于:当对 RS 引脚施加逻辑高电平时,SN65HVD231 中的驱动器和接收器均关断。在这种休眠模式下,器件与总线之间将无法进行通信。在通过对 RS 引脚施加逻辑低电平以重新激活器件之前,器件将始终保持休眠模式。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN65HVD23x 3.3V CAN 总线收发器 数据表 (Rev. O) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.O) | PDF | HTML | 2018年 4月 28日 |
应用手册 | Overview of 3.3V CAN (Controller Area Network) Transceivers | 2013年 1月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。