SN65HVD1786

正在供货

具有故障保护功能的 70V RS-485,共模范围从 -20 至 +25

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 1 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -20 to 25 Number of nodes 256 Features Fault protection Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 1 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -20 to 25 Number of nodes 256 Features Fault protection Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 总线引脚故障保护
    • > ±70V(’HVD1785、86、91、92)
    • > ±30V(’HVD1787、93)
  • 共模电压范围(-20V 至 25V),此范围超过 TIA/EIA 485 要求的两倍
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV JEDEC 人体放电模式 (HBM) 保护
  • 减少了高达 256 个节点的单位负载
  • 针对开路、短路和空闲总线情况下的故障安全接收器
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:1µA(典型值)
    • 运行期间 I CC静态电流为 5mA
  • 加电、断电无毛刺脉冲运行
  • 总线引脚故障保护
    • > ±70V(’HVD1785、86、91、92)
    • > ±30V(’HVD1787、93)
  • 共模电压范围(-20V 至 25V),此范围超过 TIA/EIA 485 要求的两倍
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV JEDEC 人体放电模式 (HBM) 保护
  • 减少了高达 256 个节点的单位负载
  • 针对开路、短路和空闲总线情况下的故障安全接收器
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:1µA(典型值)
    • 运行期间 I CC静态电流为 5mA
  • 加电、断电无毛刺脉冲运行

这些器件可在遇到过压故障(例如电源直接短路、误接线故障、连接器故障、电缆挤压以及工具误用)时免受损坏。它们还具有高级的人体放电模型保护规格,在静电放电 (ESD) 事件发生时依然可保持稳定。

这些器件将一个差分驱动器和一个差分接收器组合在一起,这两个器件由一个单电源供电。在 ’HVD1785、’HVD1786 和 ’HVD1787 中,驱动器差分输出和接收器差分输入被内部连接以形成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。在 ’HVD1793 中,驱动器差分输出和接收器差分输入为独立的引脚,这样形成了一个适用于全双工(四线制总线)通信的总线端口。这些端口都具有宽共模电压范围,使器件适用于长线缆上的多点应用。这些器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 105°C。

有关 3.3V 电源供电的类似功能,请参阅 SN65HVD1781 (SLLS877)。

这些器件可在遇到过压故障(例如电源直接短路、误接线故障、连接器故障、电缆挤压以及工具误用)时免受损坏。它们还具有高级的人体放电模型保护规格,在静电放电 (ESD) 事件发生时依然可保持稳定。

这些器件将一个差分驱动器和一个差分接收器组合在一起,这两个器件由一个单电源供电。在 ’HVD1785、’HVD1786 和 ’HVD1787 中,驱动器差分输出和接收器差分输入被内部连接以形成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。在 ’HVD1793 中,驱动器差分输出和接收器差分输入为独立的引脚,这样形成了一个适用于全双工(四线制总线)通信的总线端口。这些端口都具有宽共模电压范围,使器件适用于长线缆上的多点应用。这些器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 105°C。

有关 3.3V 电源供电的类似功能,请参阅 SN65HVD1781 (SLLS877)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
THVD2410 正在供货 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器 Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended commo

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD17xx 具有扩展共模范围的故障保护RS-485 收发器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 3月 25日
EVM 用户指南 RS-485 半双工评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 10月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS485 半双工 EVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用 SN65HVD1X、SN65HVD2X、SN65HVD7X、SN65HVD8X 或 SN65HVD96 收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南(TI 文献编号 SLLU173)获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

SN65HVD1786 IBIS Model

SLLC356.ZIP (7 KB) - IBIS Model
仿真模型

SN65HVD1786 PSpice Model

SLLM343.ZIP (2 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010035 — 使用 RS-485 的电力线通信仿真参考设计

该参考设计为通过电力电缆实现 RS-485 通信建立了一个仿真模型。可以在执行耗时的步骤来构建代表性网络之前,使用该仿真模型来评估在特定电缆的给定数据速率、电缆长度和负载下实施 RS485 通信的可行性。提供了为任何给定电缆开发电缆模型以及在仿真中更换电缆模型的程序。

THVD8000 实现了一种全新的通过开关键控调制在电力线上传输 RS-485 信号的首选方法。通过集成调制和解调电路,THVD8000 可提高所传输基带数据的频率成分。因此,可简化标准通用异步接收器-发送器(通常用于 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
PDIP (P) 8 查看选项
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频