SN65HVD1781A-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
- 器件温度等级 1: -40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESG 分类等级 C3B
- 提供功能安全
- 总线引脚故障保护:> ±70V
- 3.3V 至 5V 的工作电源电压范围
- 总线引脚上的 ±16kV HBM 保护
- 减少高达 320 个节点的单位负载
- 针对开路、短路和空闲总线情况的失效防护接收器
- 低功耗
- 低待机电源电流:1µA(最大值)
- 运行期间 ICC 4mA 静态电流
- 与业界通用的 SN75176 引脚兼容
- 信号传输速率高达 1Mbps
该器件被设计成在遇到过压故障(例如电源直接短路、误接线故障、连接器故障、电缆挤压以及工具误用)时免受损坏。它还具有高级的人体放电模型保护规格,在静电放电 (ESD) 事件发生时依然可保持稳定。
SN65HVD1781A-Q1 将一个差动驱动器和一个差动接收器组合在一起,这两个器件由单个电源供电。驱动器差动输出和接收器差动输入在内部进行连接,形成适用于半双工(双线总线)通信的总线端口。此端口特有一个宽共模电压范围,因此适合于长线缆运行上的多点应用。该器件的温度范围是 -40°C 至 125°C。SN65HVD1781A-Q1 器件与业界通用的 SN75176 收发器引脚兼容,因此该器件适合大多数系统用于进行升级。
该器件采用 5V 电源时完全符合 ANSI TIA/EIA 485-A,并且可以使用 3.3V 电源运行,同时降低驱动器输出电压,以适用于低功耗应用。对于需要在扩展共模电压范围内运行的应用,请参阅 SN65HVD1785 (SLLS872) 数据表。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN65HVD1781A-Q1 故障保护 RS-485 收发器(3.3V 至 5V 工作电压) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 3月 31日 |
功能安全信息 | SN65HVD1781A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin F | PDF | HTML | 2021年 6月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。