SN65HVD1040-HT

正在供货

具有超低功耗休眠模式和远程总线唤醒功能的高温工业 CAN 收发器

产品详情

Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.75 to 5.25 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Signaling rate (max) (Bits) 1000000 Rating High Temp
Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.75 to 5.25 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Signaling rate (max) (Bits) 1000000 Rating High Temp
CFP (HKQ) 8 38.985 mm² 6.9 x 5.65 DIESALE (KGD) See data sheet SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 改进的针对 TJA1040 的简易替换器件
  • ±12 kV 静电放电 (ESD) 保护
  • 具有总线唤醒功能的低电流待机模式: 典型值 5 μA
  • –27 V 至 40 V 的总线故障保护
  • 耐用的拆分式引脚总线稳定性
  • 主计时功能
  • 热关断已被移除
  • 加电/断电无毛刺脉冲总线输入和输出
    • 具有低 VCC的高输入阻抗
    • 电源循环期间单片输出
  • DeviceNet 供应商标识号 (ID) #806
  • 改进的针对 TJA1040 的简易替换器件
  • ±12 kV 静电放电 (ESD) 保护
  • 具有总线唤醒功能的低电流待机模式: 典型值 5 μA
  • –27 V 至 40 V 的总线故障保护
  • 耐用的拆分式引脚总线稳定性
  • 主计时功能
  • 热关断已被移除
  • 加电/断电无毛刺脉冲总线输入和输出
    • 具有低 VCC的高输入阻抗
    • 电源循环期间单片输出
  • DeviceNet 供应商标识号 (ID) #806

SN65HVD1040 满足或者超过 ISO 11898 标准中规定的对于采用控制器局域网络 (CAN) 的应用所要求的技术规范。 作为 CAN 收发器,这些器件能够为信号传输速率高达每秒钟 1 兆比特 (Mbps) 的 CAN 控制器提供差分传输和接收能力。 一条线路的信号传输速率就是电压瞬变的次数,即每秒钟单位 bps(每秒比特数)。

被设计运行在恶劣环境下,此器件在总线和拆分引脚上特有 ±12 kV ESD 保护,以及交叉线,过压保护和 –27 V 至 40 V 的失地保护,一个 –12 V 至 12 V 的共模范围,并且根据 ISO 7637 标准能承受从 –200 V 到 200 V 的电压瞬变。

STB 输入(引脚8)用于在两个不同的运行模式间做出选择;即高速模式或者低速模式。 通过将 STB 引脚接地来选择高速运行模式。

如果一个高逻辑电平被加在 SN65HVD1040 的 STB 引脚上,此器件进入一个低功率总线监控待机模式。 当 SN65HVD1040 运行在低功率总线监控待机模式下的时候,总线上一个大于 5 μs 的显性位由总线监控电路传递到接收器输出。 然后,当此器件需要向总线传输数据时,此本地协议控制器可以重新激活此器件。

SN65HVD1040 内的主计时电路在硬件或者软件故障期间防止此驱动器阻塞网络通信。 此计时电路由TXD (引脚 1)上的下降沿触发。 如果在此电路的计时常数过期前没有发现上升沿,此驱动器将被禁用。 此电路被 TXD 上的下一个上升沿复位。

SN65HVD1040 上可具有拆分 (SPLIT) 输出(引脚 5),在拆分式终端网络中,此输出可作为一个 VCC/2 共模总线偏置电压。

SN65HVD1040 额定工作温度 –55°C 至 210°C。

SN65HVD1040 满足或者超过 ISO 11898 标准中规定的对于采用控制器局域网络 (CAN) 的应用所要求的技术规范。 作为 CAN 收发器,这些器件能够为信号传输速率高达每秒钟 1 兆比特 (Mbps) 的 CAN 控制器提供差分传输和接收能力。 一条线路的信号传输速率就是电压瞬变的次数,即每秒钟单位 bps(每秒比特数)。

被设计运行在恶劣环境下,此器件在总线和拆分引脚上特有 ±12 kV ESD 保护,以及交叉线,过压保护和 –27 V 至 40 V 的失地保护,一个 –12 V 至 12 V 的共模范围,并且根据 ISO 7637 标准能承受从 –200 V 到 200 V 的电压瞬变。

STB 输入(引脚8)用于在两个不同的运行模式间做出选择;即高速模式或者低速模式。 通过将 STB 引脚接地来选择高速运行模式。

如果一个高逻辑电平被加在 SN65HVD1040 的 STB 引脚上,此器件进入一个低功率总线监控待机模式。 当 SN65HVD1040 运行在低功率总线监控待机模式下的时候,总线上一个大于 5 μs 的显性位由总线监控电路传递到接收器输出。 然后,当此器件需要向总线传输数据时,此本地协议控制器可以重新激活此器件。

SN65HVD1040 内的主计时电路在硬件或者软件故障期间防止此驱动器阻塞网络通信。 此计时电路由TXD (引脚 1)上的下降沿触发。 如果在此电路的计时常数过期前没有发现上升沿,此驱动器将被禁用。 此电路被 TXD 上的下一个上升沿复位。

SN65HVD1040 上可具有拆分 (SPLIT) 输出(引脚 5),在拆分式终端网络中,此输出可作为一个 VCC/2 共模总线偏置电压。

SN65HVD1040 额定工作温度 –55°C 至 210°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有总线唤醒功能的低功率网络控制器局域网络 (CAN) 收发器, SN65HVD1040-HT 数据表 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2012年 9月 24日
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
CFP (HKQ) 8 查看选项
DIESALE (KGD)
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频