SN65HVD102 (正在供货) 用于器件节点的 IO-LINK PHY

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
SN65HVD102 IBIS Model IBIS Model ZIP 2013年 3月 26日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于器件节点 IO-LINK PHY 的 SN65HVD101 和 SN65HVD102 评估模块 SN65HVD101EVM 评估模块和开发板

参考设计

IO-Link 传感器发送器 Booster Pack

此 TI 设计提供了用于 IO-Link 传感器发送器的快速原型设计平台。其设计使其可以连接到 TI 的 LaunchPad / BoosterPack 生态系统,该系统上应用了经过完全验证的 IO-Link 堆栈。该系统可以轻松访问所有接口和状态信号。不同的设置选项让这款 TI 设计可以针对多种用例进行灵活配置。此设计能连接传感器前端,可以用作 IO-Link 接口的评估平台或完整的传感器发送器系统。子系统带有行业标准 M12 连接器,可快速连接到 IO-Link 主系统。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真