SN65DSI86
- 与嵌入式 DisplayPort™ (eDP™) 1.4 兼容,支持 1.62Gbps (RBR)、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps (HBR)、3.24Gbps、4.32Gbps 或 5.4Gbps (HBR2) 的 1、2 或 4 信道。
- 实现了 MIPI D-PHY 版本 1.1 物理层前端和显示串行接口 (DSI) 版本 1.02.00
- 双通道 DSI 接收器在每个通道上可针对 1 条、2 条、3 条或 4 条 D-PHY 数据信道进行配置,每信道的运行速率高达 1.5Gbps
- 支持格式为 RGB666 和 RGB888 的 18bpp 和 24bpp DSI 视频数据包
- 适合 60fps 4K 4096 × 2304 分辨率(18bpp 彩色)以及 60fps 的 WUXGA 1920 × 1200 分辨率和 3D 图形显示(相当于 120fps)
- MIPI 前端可配置用于单通道或双通道 DSI 配置
- 支持双通道 DSI 奇/偶以及左/右工作模式
- 1.2V VCC 主电源,1.8V 电源用于数字 I/O
- 低功耗特性包括面板刷新和 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
- 可配置 DisplayPort 信道极性和分配。
- 通过外部基准时钟 (REFCLK) 支持 12MHz、19.2MHz、26MHz、27MHz 和 38.4MHz 等频率
- ESD 等级 ±4kV (HBM)
- 采用 64 焊球 5mm x 5mm nFBGA (ZXH) 封装
- I 2C 可配置
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
SN65DSI86 DSI 至嵌入式 DisplayPort (eDP) 桥接器采用双通道 MIPI D-PHY 接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有 4 个信道,每个信道的运行速率为 1.5Gbps,最大输入带宽为 12Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换到具有多达四条信道的 DisplayPort,每条信道的运行速率为 1.62Gbps、2.16 Gbps、2.43 Gbps、2.7Gbps、3.24Gbps、4.32Gbps 或 5.4Gbps。
SN65DSI86 非常适合每秒 60 帧的 WQXGA,以及等效 120fps(高达 24bpp)的 4K 和真正高清 (1920 × 1080) 分辨率 3D 图形。执行了部分线路缓冲以适应 DSI 与 DisplayPort 接口间的数据流不匹配。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN65DSI86 MIPI® DSI 至 eDP™ 桥 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 5月 9日 |
应用简报 | SN65DSI86 Programming Guide | 2018年 8月 17日 | ||||
EVM 用户指南 | SN65DSI86/SN65DSI96 EVM User’s Manual | 2014年 6月 21日 | ||||
应用手册 | SN65DSI86 and SN65DSI96 Hardware Implementation Guide | 2013年 10月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SN65DSI86EVM — SN65DSI86EVM - MIPI® DSI 桥至 eDP 评估模块
The SN65DSI86EVM evaluation module (EVM) is a printed-circuit board (PCB) to help you evaluate the SN65DSI86 device for video applications with DSI and DisplayPort interface. This EVM can also be used as a hardware reference design for any implementation of the SN65DSI86.
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZXH) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。