SN65DSI86

正在供货

双通道 MIPI® DSI 转嵌入式 DisplayPort™ (eDP) 桥接器

产品详情

Type Bridge Protocols MIPI DSI, eDP Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 12 Supply voltage (V) 1.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Bridge Protocols MIPI DSI, eDP Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 12 Supply voltage (V) 1.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZXH) 64 25 mm² 5 x 5
  • 与嵌入式 DisplayPort™ (eDP™) 1.4 兼容,支持 1.62Gbps (RBR)、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps (HBR)、3.24Gbps、4.32Gbps 或 5.4Gbps (HBR2) 的 1、2 或 4 信道。
  • 实现了 MIPI D-PHY 版本 1.1 物理层前端和显示串行接口 (DSI) 版本 1.02.00
  • 双通道 DSI 接收器在每个通道上可针对 1 条、2 条、3 条或 4 条 D-PHY 数据信道进行配置,每信道的运行速率高达 1.5Gbps
  • 支持格式为 RGB666 和 RGB888 的 18bpp 和 24bpp DSI 视频数据包
  • 适合 60fps 4K 4096 × 2304 分辨率(18bpp 彩色)以及 60fps 的 WUXGA 1920 × 1200 分辨率和 3D 图形显示(相当于 120fps)
  • MIPI 前端可配置用于单通道或双通道 DSI 配置
  • 支持双通道 DSI 奇/偶以及左/右工作模式
  • 1.2V VCC 主电源,1.8V 电源用于数字 I/O
  • 低功耗特性包括面板刷新和 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
  • 可配置 DisplayPort 信道极性和分配。
  • 通过外部基准时钟 (REFCLK) 支持 12MHz、19.2MHz、26MHz、27MHz 和 38.4MHz 等频率
  • ESD 等级 ±4kV (HBM)
  • 采用 64 焊球 5mm x 5mm nFBGA (ZXH) 封装
  • I 2C 可配置
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 与嵌入式 DisplayPort™ (eDP™) 1.4 兼容,支持 1.62Gbps (RBR)、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps (HBR)、3.24Gbps、4.32Gbps 或 5.4Gbps (HBR2) 的 1、2 或 4 信道。
  • 实现了 MIPI D-PHY 版本 1.1 物理层前端和显示串行接口 (DSI) 版本 1.02.00
  • 双通道 DSI 接收器在每个通道上可针对 1 条、2 条、3 条或 4 条 D-PHY 数据信道进行配置,每信道的运行速率高达 1.5Gbps
  • 支持格式为 RGB666 和 RGB888 的 18bpp 和 24bpp DSI 视频数据包
  • 适合 60fps 4K 4096 × 2304 分辨率(18bpp 彩色)以及 60fps 的 WUXGA 1920 × 1200 分辨率和 3D 图形显示(相当于 120fps)
  • MIPI 前端可配置用于单通道或双通道 DSI 配置
  • 支持双通道 DSI 奇/偶以及左/右工作模式
  • 1.2V VCC 主电源,1.8V 电源用于数字 I/O
  • 低功耗特性包括面板刷新和 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
  • 可配置 DisplayPort 信道极性和分配。
  • 通过外部基准时钟 (REFCLK) 支持 12MHz、19.2MHz、26MHz、27MHz 和 38.4MHz 等频率
  • ESD 等级 ±4kV (HBM)
  • 采用 64 焊球 5mm x 5mm nFBGA (ZXH) 封装
  • I 2C 可配置
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C

SN65DSI86 DSI 至嵌入式 DisplayPort (eDP) 桥接器采用双通道 MIPI D-PHY 接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有 4 个信道,每个信道的运行速率为 1.5Gbps,最大输入带宽为 12Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换到具有多达四条信道的 DisplayPort,每条信道的运行速率为 1.62Gbps、2.16 Gbps、2.43 Gbps、2.7Gbps、3.24Gbps、4.32Gbps 或 5.4Gbps。

SN65DSI86 非常适合每秒 60 帧的 WQXGA,以及等效 120fps(高达 24bpp)的 4K 和真正高清 (1920 × 1080) 分辨率 3D 图形。执行了部分线路缓冲以适应 DSI 与 DisplayPort 接口间的数据流不匹配。

SN65DSI86 DSI 至嵌入式 DisplayPort (eDP) 桥接器采用双通道 MIPI D-PHY 接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有 4 个信道,每个信道的运行速率为 1.5Gbps,最大输入带宽为 12Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换到具有多达四条信道的 DisplayPort,每条信道的运行速率为 1.62Gbps、2.16 Gbps、2.43 Gbps、2.7Gbps、3.24Gbps、4.32Gbps 或 5.4Gbps。

SN65DSI86 非常适合每秒 60 帧的 WQXGA,以及等效 120fps(高达 24bpp)的 4K 和真正高清 (1920 × 1080) 分辨率 3D 图形。执行了部分线路缓冲以适应 DSI 与 DisplayPort 接口间的数据流不匹配。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
SN65DSI86-Q1 正在供货 汽车类 MIPI® DSI 桥接转 eDP Automotive grade with temperature range from –40°C to +85°C

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65DSI86 MIPI® DSI 至 eDP™ 桥 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 9日
应用简报 SN65DSI86 Programming Guide 2018年 8月 17日
EVM 用户指南 SN65DSI86/SN65DSI96 EVM User’s Manual 2014年 6月 21日
应用手册 SN65DSI86 and SN65DSI96 Hardware Implementation Guide 2013年 10月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SN65DSI86EVM — SN65DSI86EVM - MIPI® DSI 桥至 eDP 评估模块

The SN65DSI86EVM evaluation module (EVM) is a printed-circuit board (PCB) to help you evaluate the SN65DSI86 device for video applications with DSI and DisplayPort interface. This EVM can also be used as a hardware reference design for any implementation of the SN65DSI86.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
IDE、配置、编译器或调试器

DSI-TUNER — 调谐器视频配置软件工具

DSI 调谐器视频配置工具可生成所需的视频时序和配置寄存器值,从而使用 SN65DSI8x DSI 转 LVDS 桥接器件,将 DSI 数据传输到 LVDS 面板。时序和寄存器值是根据该工具中提供的输入字段内输入的值来计算的。
仿真模型

SN65DSI86 IBIS Model

SLLM226.ZIP (92 KB) - IBIS Model
仿真模型

SN65DSI86 IBIS Model (Rev. A)

SLLM226A.ZIP (92 KB) - IBIS Model
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
NFBGA (ZXH) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频