SN65DSI86-Q1
- 符合嵌入式 DisplayPort(eDP) 1.4 标准,支持 1 条、2 条或 4 条信道在 1.62Gbps (RBR)、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps (HBR)、3.24Gbps、4.32Gbps 或 5.4Gbps (HBR2) 速率下运行。
- 实现 MIPID-PHY 版本 1.1 物理层前端和显示串行接口 (DSI) 版本 1.02.00
- 双通道 DSI 接收器在每个通道上可针对 1 条,2 条,3 条或 4 条 D-PHY 数据信道进行配置,每信道的运行速率高达 1.5Gbps
- 支持 RGB666 和 RGB888 格式的 18bpp 与 24bpp DSI 视频流
- 适合 60fps 4K 4096 × 2304 分辨率(18bpp 颜色),以及 60fps WUXGA 1920 × 1200 分辨率 和 3D 图形显示(120fps 等效)
- MIPI 前端可配置为单通道或双通道 DSI 配置
- 支持双通道 DSI 奇校验、偶校验、左移位和右移位操作模式
- 1.2V VCC 主电源,1.8V 电源用于数字 I/O
- 低功耗 特性 包括面板刷新和 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
- DisplayPort 信道极性和分配均可配置。
- 通过外部基准时钟 (REFCLK) 支持 12MHz、19.2MHz、26MHz、27MHz 和 38.4MHz 等频率
- ESD 额定值 ±2 kV (HBM)
- 采用 64 引脚 HTQFP (PAP) 封装
- 温度范围:-40°C 至 +85°C
应用
- 平板电脑、笔记本、上网本
- 移动互联网设备/汽车信息娱乐系统
All trademarks are the property of their respective owners.
SN65DSI86-Q1 DSI 转嵌入式显示端口 (eDP) 桥接器 特有 一个双通道 MIPI D-PHY 接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1.5Gbps,最大输入带宽为 12Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换到具有多达四条信道的 DisplayPort,每条信道的运行速率为 1.62Gbps、2.16 Gbps、2.43 Gbps、2.7Gbps、3.24Gbps、4.32Gbps 或 5.4Gbps。
SN65DSI86-Q1 非常适用于每秒 60 帧的 WQXGA,以及等效 120fps(高达 24bpp)的 4K 3D 图形和全高清 (HD) (1920x1080) 分辨率。执行了部分线路缓冲以适应 DSI 与 DisplayPort 接口间的数据流不匹配。
采用符合工业标准的接口技术设计,能够与多种微处理器兼容,并具有多种功耗管理 特性,包括面板刷新支持和 MIPI 定义的超低功耗状态 (ULPS) 支持。
SN65DSI86 Q1 采用小外形10mm × 10mm HTQFP(间距 0.5mm)封装,工作温度范围为 –40°C 到 +85°C。
本文档后续部分的 SN65DSI86-Q1 是指 SN65DSIx6 或 DSIx6。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN65DSIx6-Q1 MIPI® DSI 转 eDP™ 桥接器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 9月 20日 |
应用手册 | SN65DSI86 and SN65DSI96 Hardware Implementation Guide | 2013年 10月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。