SN65DSI86-Q1 车用 MIPI® DSI 桥至 eDP | 德州仪器 TI.com.cn

SN65DSI86-Q1 (正在供货)

车用 MIPI® DSI 桥至 eDP

 

备选器件推荐

  • SN65DSI86  -  Industrial grade with temperature range from –40°C to +85°C

描述

SN65DSI86-Q1 DSI 转嵌入式显示端口 (eDP) 桥接器 特有 一个双通道 MIPI D-PHY 接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1.5Gbps,最大输入带宽为 12Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换到具有多达四条信道的 DisplayPort,每条信道的运行速率为 1.62Gbps、2.16 Gbps、2.43 Gbps、2.7Gbps、3.24Gbps、4.32Gbps 或 5.4Gbps。

SN65DSI86-Q1 非常适用于每秒 60 帧的 WQXGA,以及等效 120fps(高达 24bpp)的 4K 3D 图形和全高清 (HD) (1920x1080) 分辨率。执行了部分线路缓冲以适应 DSI 与 DisplayPort 接口间的数据流不匹配。

采用符合工业标准的接口技术设计,能够与多种微处理器兼容,并具有多种功耗管理 特性,包括面板刷新支持和 MIPI 定义的超低功耗状态 (ULPS) 支持。

SN65DSI86 Q1 采用小外形10mm × 10mm HTQFP(间距 0.5mm)封装,工作温度范围为 –40°C 到 +85°C。

本文档后续部分的 SN65DSI86-Q1 是指 SN65DSIx6 或 DSIx6。

特性

  • 符合嵌入式 DisplayPort(eDP) 1.4 标准,支持 1 条、2 条或 4 条信道在 1.62Gbps (RBR)、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps (HBR)、3.24Gbps、4.32Gbps 或 5.4Gbps (HBR2) 速率下运行。
  • 实现 MIPID-PHY 版本 1.1 物理层前端和显示串行接口 (DSI) 版本 1.02.00
  • 双通道 DSI 接收器在每个通道上可针对 1 条,2 条,3 条或 4 条 D-PHY 数据信道进行配置,每信道的运行速率高达 1.5Gbps
  • 支持 RGB666 和 RGB888 格式的 18bpp 与 24bpp DSI 视频流
  • 适合 60fps 4K 4096 × 2304 分辨率(18bpp 颜色),以及 60fps WUXGA 1920 × 1200 分辨率 和 3D 图形显示(120fps 等效)
  • MIPI 前端可配置为单通道或双通道 DSI 配置
  • 支持双通道 DSI 奇校验、偶校验、左移位和右移位操作模式
  • 1.2V VCC 主电源,1.8V 电源用于数字 I/O
  • 低功耗 特性 包括面板刷新和 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
  • DisplayPort 信道极性和分配均可配置。
  • 通过外部基准时钟 (REFCLK) 支持 12MHz、19.2MHz、26MHz、27MHz 和 38.4MHz 等频率
  • ESD 额定值 ±2 kV (HBM)
  • 采用 64 引脚 HTQFP (PAP) 封装
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C

应用

  • 平板电脑、笔记本、上网本
  • 移动互联网设备/汽车信息娱乐系统

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 桥接器和收发器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Device type Supply voltage(s) (V) ICC (mA) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
SN65DSI86-Q1 立即下单 Bridge     1.2     70     Automotive     -40 to 85     HTQFP | 64     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12 (HTQFP | 64)    
SN65DSI83-Q1 立即下单 Bridge     1.8     77     Automotive     -40 to 105     HTQFP | 64     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12 (HTQFP | 64)    
SN65DSI84-Q1 立即下单 Bridge     1.8     106     Automotive     -40 to 105     HTQFP | 64     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12 (HTQFP | 64)    
SN65DSI85-Q1 立即下单 Bridge     1.8     127     Automotive     -40 to 105     HTQFP | 64     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12 (HTQFP | 64)    
SN65DSI86 立即下单 Bridge     1.2     70     Catalog     -40 to 85     BGA MICROSTAR JUNIOR | 64     64BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5 (BGA MICROSTAR JUNIOR | 64)