SN65DSI84-Q1

正在供货

汽车类单通道 MIPI® DSI 转双链路 LVDS 桥接器

产品详情

Type Bridge Protocols LVDS, MIPI DSI Rating Automotive Speed (max) (Gbps) 4 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Type Bridge Protocols LVDS, MIPI DSI Rating Automotive Speed (max) (Gbps) 4 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 105
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 实现了 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 物理层前端和显示屏串行接口 (DSI) 版本 1.02.00
  • 单通道 DSI 接收器每通道可配置 1、2、3 或 4 条 D-PHY 数据信道,每条信道的运行速率高达 1Gbps
  • 支持 RGB666 和 RGB888 格式的 18bpp 与 24bpp DSI 视频流
  • 适合 60fps WUXGA 1920 × 1200 分辨率(18bpp 和 24bpp 颜色),以及 60fps 1366 × 768 分辨率(18bpp 和 24bpp 颜色)
  • 针对单链路或双链路 LVDS 的输出配置
  • 支持单通道 DSI 转单链路 LVDS 的操作模式
  • 双链路或单链路模式下 LVDS 输出时钟范围为 25MHz 到 154MHz
  • LVDS 像素时钟可采用自由运行持续 D-PHY 时钟或外部基准时钟 (REFCLK)
  • 1.8V 主 VCC 电源
  • 低功耗 特性 包括关断模式、低 LVDS 输出电压摆幅、共模以及 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
  • 针对简化印刷电路板 (PCB) 走线的 LVDS 通道交换 (SWAP),LVDS 引脚顺序反向特性
  • 采用 64 引脚 10mm × 10mm HTQFP (PAP) 封装 PowerPAD™IC 封装
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 实现了 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 物理层前端和显示屏串行接口 (DSI) 版本 1.02.00
  • 单通道 DSI 接收器每通道可配置 1、2、3 或 4 条 D-PHY 数据信道,每条信道的运行速率高达 1Gbps
  • 支持 RGB666 和 RGB888 格式的 18bpp 与 24bpp DSI 视频流
  • 适合 60fps WUXGA 1920 × 1200 分辨率(18bpp 和 24bpp 颜色),以及 60fps 1366 × 768 分辨率(18bpp 和 24bpp 颜色)
  • 针对单链路或双链路 LVDS 的输出配置
  • 支持单通道 DSI 转单链路 LVDS 的操作模式
  • 双链路或单链路模式下 LVDS 输出时钟范围为 25MHz 到 154MHz
  • LVDS 像素时钟可采用自由运行持续 D-PHY 时钟或外部基准时钟 (REFCLK)
  • 1.8V 主 VCC 电源
  • 低功耗 特性 包括关断模式、低 LVDS 输出电压摆幅、共模以及 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
  • 针对简化印刷电路板 (PCB) 走线的 LVDS 通道交换 (SWAP),LVDS 引脚顺序反向特性
  • 采用 64 引脚 10mm × 10mm HTQFP (PAP) 封装 PowerPAD™IC 封装

SN65DSI84-Q1 DSI 转 LVDS 桥接器 具有 一个单通道 MIPI D-PHY 接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1Gbps,最大输入带宽为 4Gbps。桥接器可解码 MIPI®DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 包,并将格式化视频数据流转换为 LVDS 输出(像素时钟范围为 25MHz 至 154MHz),从而提供双链路 LVDS 或单链路 LVDS(每个链路具有 4 个数据信道)。

SN65DSI84-Q1 器件非常适用于每秒帧数 (fps) 为 60 的 WUXGA (1920 × 1080),每像素位数 (bpp) 高达 24 位。该器件实现了部分线路缓冲以适应 DSI 与 LVDS 接口间的数据流不匹配的情况。

SN65DSI84-Q1 器件采用小外形 10mm × 10mm HTQFP
(0.5mm 间距)封装,工作温度范围为 –40ºC 至 +105ºC。

SN65DSI84-Q1 DSI 转 LVDS 桥接器 具有 一个单通道 MIPI D-PHY 接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1Gbps,最大输入带宽为 4Gbps。桥接器可解码 MIPI®DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 包,并将格式化视频数据流转换为 LVDS 输出(像素时钟范围为 25MHz 至 154MHz),从而提供双链路 LVDS 或单链路 LVDS(每个链路具有 4 个数据信道)。

SN65DSI84-Q1 器件非常适用于每秒帧数 (fps) 为 60 的 WUXGA (1920 × 1080),每像素位数 (bpp) 高达 24 位。该器件实现了部分线路缓冲以适应 DSI 与 LVDS 接口间的数据流不匹配的情况。

SN65DSI84-Q1 器件采用小外形 10mm × 10mm HTQFP
(0.5mm 间距)封装,工作温度范围为 –40ºC 至 +105ºC。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65DSI84-Q1 汽车用单通道 MIPI® DSI 转双链路 LVDS 桥接器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 7月 20日
应用手册 Troubleshooting SN65DSI8x - Tips and Tricks 2018年 8月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SN65DSI85Q1-EVM — 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink LVDS 桥接器评估模块

SN65DSI85Q1EVM 是一款专为帮助客户在系统硬件中实施 SN65DSI85Q1 而打造的 PCB。此 EVM 包括支持 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。这些连接器用于将 MIPI DPHY 兼容型 DSI 源和 LVDS 面板连接至 EVM。
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
HTQFP (PAP) 64 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频