SN65DSI83-Q1

正在供货

汽车类单通道 MIPI® DSI 转单链路 LVDS 桥接器

产品详情

Type Bridge Protocols LVDS, MIPI DSI Rating Automotive Speed (max) (Gbps) 4 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Type Bridge Protocols LVDS, MIPI DSI Rating Automotive Speed (max) (Gbps) 4 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 105
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 实现 MIPI®D-PHY 1.00.00 版本的物理层前端和 1.02.00 版本的显示串行接口 (DSI)
  • 单通道 DSI 接收器每通道可配置 1、2、3 或 4 条 D-PHY 数据信道,每条信道的运行速率高达 1Gbps
  • 支持 RGB666 和 RGB888 格式的 18bpp 与 24bpp DSI 视频流
  • 最大分辨率高达 60fps WUXGA 1920 × 1200(18bpp 和 24bpp 颜色,采用简化消隐)。适合 60fps 1366 × 768/1280 × 800(18bpp 和 24bpp)
  • 针对单链路 LVDS 的输出
  • 支持单通道 DSI 至单链路 LVDS 运行模式
  • LVDS 输出时钟范围为 25MHz 至 154MHz
  • LVDS 像素时钟可采用自由运行持续 D-PHY 时钟或外部基准时钟 (REFCLK)
  • 1.8V 主 VCC 电源
  • 低功耗 特性 包括关断模式、低 LVDS 输出电压摆幅、共模以及 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
  • 针对简化印刷电路板 (PCB) 走线的 LVDS 通道交换 (SWAP),LVDS 引脚顺序反向特性
  • 采用 64 引脚 10mm × 10mm HTQFP (PAP) 封装 PowerPAD™IC 封装
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 实现 MIPI®D-PHY 1.00.00 版本的物理层前端和 1.02.00 版本的显示串行接口 (DSI)
  • 单通道 DSI 接收器每通道可配置 1、2、3 或 4 条 D-PHY 数据信道,每条信道的运行速率高达 1Gbps
  • 支持 RGB666 和 RGB888 格式的 18bpp 与 24bpp DSI 视频流
  • 最大分辨率高达 60fps WUXGA 1920 × 1200(18bpp 和 24bpp 颜色,采用简化消隐)。适合 60fps 1366 × 768/1280 × 800(18bpp 和 24bpp)
  • 针对单链路 LVDS 的输出
  • 支持单通道 DSI 至单链路 LVDS 运行模式
  • LVDS 输出时钟范围为 25MHz 至 154MHz
  • LVDS 像素时钟可采用自由运行持续 D-PHY 时钟或外部基准时钟 (REFCLK)
  • 1.8V 主 VCC 电源
  • 低功耗 特性 包括关断模式、低 LVDS 输出电压摆幅、共模以及 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
  • 针对简化印刷电路板 (PCB) 走线的 LVDS 通道交换 (SWAP),LVDS 引脚顺序反向特性
  • 采用 64 引脚 10mm × 10mm HTQFP (PAP) 封装 PowerPAD™IC 封装

SN65DSI83-Q1 DSI 转 LVDS 桥接器 具有 一个单通道 MIPI D-PHY 接收器前端
配置,此配置中在每个通道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1Gbps,最大输入带宽为 4Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换为 LVDS 输出(像素时钟范围为 25MHz 至 154MHz),从而提供单链路 LVDS(每个链路具有 4 个数据信道)。

SN65DSI83-Q1 器件可支持高达 WUXGA 1920 × 1200(每秒 60 帧,24bpp,采用简化消隐)的分辨率。SN65DSI83-Q1 器件还适用于 使用 60fps 1366 × 768/1280 × 800(18bpp 和 24bpp)的应用。该器件实现了部分线路缓冲以适应 DSI 与 LVDS 接口间的数据流不匹配的情况。

SN65DSI83-Q1 器件采用小外形 10mm × 10mm HTQFP
(0.5mm 间距)封装,工作温度范围为 –40ºC 至 +105ºC。

SN65DSI83-Q1 DSI 转 LVDS 桥接器 具有 一个单通道 MIPI D-PHY 接收器前端
配置,此配置中在每个通道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1Gbps,最大输入带宽为 4Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换为 LVDS 输出(像素时钟范围为 25MHz 至 154MHz),从而提供单链路 LVDS(每个链路具有 4 个数据信道)。

SN65DSI83-Q1 器件可支持高达 WUXGA 1920 × 1200(每秒 60 帧,24bpp,采用简化消隐)的分辨率。SN65DSI83-Q1 器件还适用于 使用 60fps 1366 × 768/1280 × 800(18bpp 和 24bpp)的应用。该器件实现了部分线路缓冲以适应 DSI 与 LVDS 接口间的数据流不匹配的情况。

SN65DSI83-Q1 器件采用小外形 10mm × 10mm HTQFP
(0.5mm 间距)封装,工作温度范围为 –40ºC 至 +105ºC。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
SN65DSI84-Q1 正在供货 汽车类单通道 MIPI® DSI 转双链路 LVDS 桥接器 Supports dual-link LVDS rather than single-link

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65DSI83-Q1 汽车类单通道 MIPI® DSI 转单链路 LVDS 桥接器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 7月 20日
应用手册 Troubleshooting SN65DSI8x - Tips and Tricks 2018年 8月 27日
EVM 用户指南 SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 2015年 11月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI 转 LVDS 桥接和 FlatLink™ 集成电路评估模块

SN65DSI83Q1EVM 是一款专为帮助客户在系统硬件中实施 SN65DSI83Q1 而打造的 PCB。此 EVM 包括支持 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。  这些连接器用于将 MIPI DPHY 兼容型 DSI 源和 LVDS 面板连接至 EVM。 
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
HTQFP (PAP) 64 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频