SN65DP159

正在供货

工作温度为 -40°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器

产品详情

Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbps) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbps) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 交流耦合 TMDS 或 DisplayPort 双模物理电平输入到 HDMI2.0a TMDS 物理电平输出支持高达 6Gbps 的数据速率且与 HDMI2.0a 电气参数兼容
  • 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1
  • 高达 16.5dB 的自适应接收器均衡器和可编程固定均衡器
  • 高速通道控制、预加重和发送摆幅以及转换率控制
  • I2C 或引脚搭接可编程
  • 支持 2 类 I2C-over-AUX 转 DDC 电桥
  • 集成了 TMDS 电平转换器和时钟和数据恢复 (CDR) 功能
  • 有源 I2C[4] 缓冲器
  • 主信道输入交换
  • 低功耗
  • 低功耗
    • 6Gbps 时的工作功耗为 435mW,关断状态下的功耗为 10mW
  • 面向商业和工业应用的扩展温度器件选项
  • 采用 40 引脚、0.4mm 间距、5mm x 5mm WQFN 封装,与 TPD158 转接驱动器引脚兼容
  • 40 引脚、0.5mm 间距、7mm x 7mm VQFN 封装
  • 交流耦合 TMDS 或 DisplayPort 双模物理电平输入到 HDMI2.0a TMDS 物理电平输出支持高达 6Gbps 的数据速率且与 HDMI2.0a 电气参数兼容
  • 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1
  • 高达 16.5dB 的自适应接收器均衡器和可编程固定均衡器
  • 高速通道控制、预加重和发送摆幅以及转换率控制
  • I2C 或引脚搭接可编程
  • 支持 2 类 I2C-over-AUX 转 DDC 电桥
  • 集成了 TMDS 电平转换器和时钟和数据恢复 (CDR) 功能
  • 有源 I2C[4] 缓冲器
  • 主信道输入交换
  • 低功耗
  • 低功耗
    • 6Gbps 时的工作功耗为 435mW,关断状态下的功耗为 10mW
  • 面向商业和工业应用的扩展温度器件选项
  • 采用 40 引脚、0.4mm 间距、5mm x 5mm WQFN 封装,与 TPD158 转接驱动器引脚兼容
  • 40 引脚、0.5mm 间距、7mm x 7mm VQFN 封装

SNx5DP159 器件是一款双模[1] DisplayPort 转最小化传输差分信号 (TMDS) 重定时器,支持数字视频接口 (DVI) 1.0 以及高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 和 2.0 输出信号。SNx5DP159 器件通过 DDC 链路或 AUX 通道支持双模标准版本 1.1 的 1 类和 2 类应用。SNx5DP159 器件的每条数据信道支持的数据速率高达 6Gbps,可支持超高清 (4K × 2K/60Hz) 8 位彩色高分辨率视频和 1080p 16 位色深的高清电视 (1920 × 1080/60Hz)。SNx5DP159 器件在数据速率低于 1Gbps 时可自动配置为转接驱动器,在超过该数据速率后可自动配置为重定时器。此特性可通过 I2C[4] 编程来关闭。

为确保信号完整性,SNx5DP159 器件实现了多个 特性。SNx5DP159 接收器支持自适应和固定均衡,以便消除电路板走线或电缆因带宽受限而引起的码间串扰 (ISI) 抖动或损耗。用作重定时器时,内置的时钟数据恢复 (CDR) 功能可清除输入端高频和视频源的随机抖动。发送器提供多种 功能 不仅有利于达到合规要求,还能够减少系统设计问题,例如去加重功能可补偿驱动长电缆或高损耗电路板走线时的衰减。SNx5DP159 器件还包含使用 Vsadj 引脚上的外部电阻器实现的 TMDS 输出幅值调节功能,以及源端选择功能和输出转换速率控制功能。器件的运行和配置可通过引脚设置或 I2C[4] 编程。

SNx5DP159 器件采用多种方法来进行电源管理和降低有功功率。

SNx5DP159 接收器使用多种方法来确定应用支持 HDMI1.4b[2] 还是 HDMI2.0[3] 数据速率。SNx5DP159 接收器采用两种封装:40 引脚 RSB 封装(支持空间受限的 应用 )和 48 引脚 RGZ 封装(支持软件狗等 应用 中 DisplayPort 双模标准版本 1.1 的全部特性)。

SN65DP159 器件可在 –40°C 至 85°C 的工业级温度范围内运行。

SN75DP159 器件可在 0°C 至 85°C 的扩展商业级温度范围内运行。

SNx5DP159 器件是一款双模[1] DisplayPort 转最小化传输差分信号 (TMDS) 重定时器,支持数字视频接口 (DVI) 1.0 以及高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 和 2.0 输出信号。SNx5DP159 器件通过 DDC 链路或 AUX 通道支持双模标准版本 1.1 的 1 类和 2 类应用。SNx5DP159 器件的每条数据信道支持的数据速率高达 6Gbps,可支持超高清 (4K × 2K/60Hz) 8 位彩色高分辨率视频和 1080p 16 位色深的高清电视 (1920 × 1080/60Hz)。SNx5DP159 器件在数据速率低于 1Gbps 时可自动配置为转接驱动器,在超过该数据速率后可自动配置为重定时器。此特性可通过 I2C[4] 编程来关闭。

为确保信号完整性,SNx5DP159 器件实现了多个 特性。SNx5DP159 接收器支持自适应和固定均衡,以便消除电路板走线或电缆因带宽受限而引起的码间串扰 (ISI) 抖动或损耗。用作重定时器时,内置的时钟数据恢复 (CDR) 功能可清除输入端高频和视频源的随机抖动。发送器提供多种 功能 不仅有利于达到合规要求,还能够减少系统设计问题,例如去加重功能可补偿驱动长电缆或高损耗电路板走线时的衰减。SNx5DP159 器件还包含使用 Vsadj 引脚上的外部电阻器实现的 TMDS 输出幅值调节功能,以及源端选择功能和输出转换速率控制功能。器件的运行和配置可通过引脚设置或 I2C[4] 编程。

SNx5DP159 器件采用多种方法来进行电源管理和降低有功功率。

SNx5DP159 接收器使用多种方法来确定应用支持 HDMI1.4b[2] 还是 HDMI2.0[3] 数据速率。SNx5DP159 接收器采用两种封装:40 引脚 RSB 封装(支持空间受限的 应用 )和 48 引脚 RGZ 封装(支持软件狗等 应用 中 DisplayPort 双模标准版本 1.1 的全部特性)。

SN65DP159 器件可在 –40°C 至 85°C 的工业级温度范围内运行。

SN75DP159 器件可在 0°C 至 85°C 的扩展商业级温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx5DP159 6Gbps 交流耦合 TMDS™ 转 HDMI™ 电平转换器重定时器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 9月 17日
应用手册 DP159 and DP149 Configuration Guide 2019年 12月 13日
应用手册 SN75DP159 Schematic Checklist 2019年 8月 28日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
用户指南 Pattern Verifier and Generator User's Guide 2018年 4月 27日
用户指南 SNx5DP159RSB - TDP158RSB Transition Document (Rev. A) 2018年 2月 26日
技术文章 How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing PDF | HTML 2017年 5月 1日
用户指南 EyeScan Tool User's Guide 2016年 12月 1日
技术文章 How to select the right retimer for HDMI 2.0 applications PDF | HTML 2016年 9月 27日
技术文章 How to reduce jitter and improve signal integrity in source and sink system design PDF | HTML 2016年 7月 11日
技术文章 HDMI 2.0: How to generate cleaner signals over long traces, connectors and cables PDF | HTML 2016年 6月 21日
白皮书 Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016年 6月 9日
应用手册 DP159 as DisplayPort Retimer 2015年 8月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP159RGZEVM — DP159RGZEVM 评估模块

DP159RSBEVM 是专为帮助客户评估用于视频应用的 DP159 器件而开发的 PCB。此 EVM 具有用于发送器的 DP 连接和用于接收器的 HDMI 连接。J2 是一种标准 DP 连接器 (Molex 47272-0001)。P2 是一种标准 HDMI 连接器 (Molex 4715-10001)。板上还有用于 HDMI 发送器 (P1) 的第三个视频连接,此功能未装在 DP159RGZEVM 上。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DP159RSBEVM — DP159RGZEVM 评估模块

DP159RSBEVM 是专为帮助客户评估用于视频应用的 DP159 器件而开发的 PCB。此 EVM 具有用于发送器的 DP 连接和用于接收器的 HDMI 连接。J2 是一种标准 DP 连接器 (Molex 47272-0001)。P2 是一种标准 HDMI 连接器 (Molex 4715-10001)。板上还有用于 HDMI 发送器 (P1) 的第三个视频连接,此功能未装在 DP159RSBEVM 上。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
软件编程工具

SLLC455 EyeScan Tool

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DP149 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN65DP159 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 SN75DP149 工作温度为 0°C 至 70°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN75DP159 工作温度为 0°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS 重定时器 TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定时器
硬件开发
评估板
DP149RSBEVM DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块 DP159RGZEVM DP159RGZEVM 评估模块 DP159RSBEVM DP159RGZEVM 评估模块 TMDS171RGZEVM TMDS171EVM 评估模块 TMDS181RGZEVM 采用 RGZ 封装的 TMDS181 6Gbps TMDS 重定时器评估模块
仿真模型

SNx5DP159 IBIS-AMI Model

SLLM414.ZIP (18723 KB) - IBIS-AMI Model
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
TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保护参考设计

该参考设计旨在展示保护 HDMI 2.0 驱动器和重定时器的 TMDS 线免受静电放电 (ESD) 影响的两种不同方法。HDMI 标准用于从机顶盒到笔记本电脑再到电视的许多应用。鉴于这些端口几乎一直都暴露在外,所以比较容易发生 ESD 情况。高速 HDMI 2.0 信号意味着驱动器无法在 IC 中采取有效的 ESD 保护,因此需要安装独立的 ESD 保护设备。HDMI 驱动器通常还极为敏感,这意味着必须要采用超低钳位的 ESD 保护。该设计要符合两种设置的初始 HDMI 2.0 合规数据:每个电路板上进行的 ESD 测试和测试后的最终 HDMI 2.0 合规数据。如需更多有关保护 HDMI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGZ) 48 查看选项
WQFN (RSB) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频