产品详情

Rating Catalog Iout (typ) (A) 1 Vin (min) (V) 2.25 Vin (max) (V) 5.5 Features Enable, Short-circuit protection, Slew-rate control, Spread spectrum clocking, Thermal shutdown Soft start Yes Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (max) (A) 1.5 Switching frequency (min) (kHz) 363 Switching frequency (max) (kHz) 517 Switch current limit (typ) (A) 2
Rating Catalog Iout (typ) (A) 1 Vin (min) (V) 2.25 Vin (max) (V) 5.5 Features Enable, Short-circuit protection, Slew-rate control, Spread spectrum clocking, Thermal shutdown Soft start Yes Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (max) (A) 1.5 Switching frequency (min) (kHz) 363 Switching frequency (max) (kHz) 517 Switch current limit (typ) (A) 2
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 用于变压器的推挽式驱动器
  • 宽输入电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 高输出驱动:5V 电源下为 1A
  • 低 R ON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω
  • 超低 EMI
  • 扩频时钟
  • 精密内部振荡器选项:160kHz ( SN6505A) 和 420kHz ( SN6505B)
  • 通过外部时钟输入同步多个器件
  • 转换率控制
  • 1.7A 限流
  • 低关断电流:< 1µA
  • 热关断
  • 宽温度范围:-55°C 至 125°C
  • 小型 6 引脚 SOT23 (DBV) 封装
  • 支持软启动,可减小浪涌电流
  • 用于变压器的推挽式驱动器
  • 宽输入电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 高输出驱动:5V 电源下为 1A
  • 低 R ON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω
  • 超低 EMI
  • 扩频时钟
  • 精密内部振荡器选项:160kHz ( SN6505A) 和 420kHz ( SN6505B)
  • 通过外部时钟输入同步多个器件
  • 转换率控制
  • 1.7A 限流
  • 低关断电流:< 1µA
  • 热关断
  • 宽温度范围:-55°C 至 125°C
  • 小型 6 引脚 SOT23 (DBV) 封装
  • 支持软启动,可减小浪涌电流

SN6505x 是一款低噪声、低 EMI 的推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V 至 5V 的直流电源来驱动薄型、 中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC) 可实现 超低噪声和 EMI。 SN6505x 包含一个振荡器,然后是一个栅极驱动器电路,此电路提供补偿输出信号以驱动接地参考 N 通道电源开关。该器件包含两个 1A 电源 MOSFET 开关,以确保在重负载条件下正常启动。开关时钟也可由外部提供,以准确放置开关谐波或者在与多个变压器驱动器搭配工作时。内部保护特性包括 1.7A 限流、欠压锁定、热关断和先断后合电路。 SN6505x 具有 软启动功能,可防止大负载电容器在上电过程中出现高浪涌电流。 SN6505A 有 160kHz 内部振荡器,适用于需要大幅降低辐射的应用;而 SN6505B 有 420kHz 内部振荡,适用于需要更高效率和更小变压器尺寸的应用。 SN6505x 采用小型 6 引脚 SOT23/DBV 封装。该器件的运行温度范围为 –55°C 至 125°C。

SN6505x 是一款低噪声、低 EMI 的推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V 至 5V 的直流电源来驱动薄型、 中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC) 可实现 超低噪声和 EMI。 SN6505x 包含一个振荡器,然后是一个栅极驱动器电路,此电路提供补偿输出信号以驱动接地参考 N 通道电源开关。该器件包含两个 1A 电源 MOSFET 开关,以确保在重负载条件下正常启动。开关时钟也可由外部提供,以准确放置开关谐波或者在与多个变压器驱动器搭配工作时。内部保护特性包括 1.7A 限流、欠压锁定、热关断和先断后合电路。 SN6505x 具有 软启动功能,可防止大负载电容器在上电过程中出现高浪涌电流。 SN6505A 有 160kHz 内部振荡器,适用于需要大幅降低辐射的应用;而 SN6505B 有 420kHz 内部振荡,适用于需要更高效率和更小变压器尺寸的应用。 SN6505x 采用小型 6 引脚 SOT23/DBV 封装。该器件的运行温度范围为 –55°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
SN6501 正在供货 适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器 Low-noise, 350-mA, 410-kHz transformer driver for isolated power supplies
SN6507 正在供货 适用于隔离式电源且具有占空比控制功能的低发射 36V 推挽式变压器驱动器 Same functionality with different pin-out to the compared device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于隔离电源的 SN6505x 低噪声 1A 变压器驱动器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 8月 15日
产品概述 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications PDF | HTML 2022年 11月 9日
应用手册 How to Reduce Emissions in Push-Pull Isolated Power Supplies (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 5日
应用手册 隔离式 CAN 参考设计 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) 2021年 8月 17日
应用简报 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 10日
应用简报 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 10日
应用简报 如何在 I2C 系统中隔离信号和电源 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 9日
电路设计 隔离式电源,低噪声电路:5V、100mA (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 6月 17日
技术文章 Now that you have isolated your CAN signals, what about power? PDF | HTML 2019年 1月 9日
应用手册 Signal and Power Isolation with 3.3 V / 5 V Input and 12 V / 15 V Output 2018年 10月 17日
技术文章 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018年 9月 13日
用户指南 ISO5852SDW Driving and Protecting SiC and IGBT Power Modules 2018年 5月 24日
EVM 用户指南 SN6505A and SN6505B Evaluation Module User's Guide 2015年 12月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO5852SDWEVM-017 — 适用于 SiC 和 IGBT 电源模块的驾驶和保护评估板

The ISO5852SDWEVM-017 is a compact, dual chanel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for half-bridge Sic MOSFET and IGBT Power Modules in standard 62-mm package. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation driver IC ISO5852SDW in (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SN6505BEVM — 适用于隔离式电源评估模块 (420-kHz CLK) 的 SN6505B 低噪声 1A 变压器驱动器

The evaluation module (EVM), featuring a SN6505B transformer driver, also contains a small form-factor transformer, simple rectifier circuit, and voltage regulator that can be used to simulate a complete isolated power-supply system suitable for many applications.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SN6507DGQEVM — 适用于 SN6507 低发射、500mA 推挽式隔离电源的评估模块

SN6507DGQEVM 可供用户评估隔离式电源应用中 SN6507 推挽式隔离变压器驱动器的性能和特性。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

UCC21710QDWEVM-025 — 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管及电源模块的驱动和保护评估板

UCC21710QDWEVM-025 是一个紧凑的单通道隔离式栅极驱动器板,可提供采用 150 x 62 x 17mm 和 106 x 62 x 30mm 封装的 SiC MOSFET 和 Si IGBT 电源模块所需的驱动电压、偏置电压、保护和诊断功能。此 TI EVM 以 5.7kVrms 增强型隔离驱动器 UCC21710 为基础,后者采用 SOIC-16DW 封装,具有 8.0mm 爬电距离和间隙。该 EVM 包含基于 SN6505B 的隔离式直流/直流变压器偏置电源。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC21732QDWEVM-025 — 适用于 SiC/IGBT 的 UCC21732-Q1 汽车单通道隔离式栅极驱动器评估模块

UCC21732QDWEVM-025 是一个紧凑的单通道隔离式栅极驱动器板,可提供采用 150 x 62 x 17mm 和 106 x 62 x 30mm 封装的 SiC MOSFET 和 Si IGBT 电源模块所需的驱动电压、偏置电压、保护和诊断功能。此 TI EVM 以 5.7kVrms 增强型隔离驱动器 UCC21732 为基础,后者采用 SOIC-16DW 封装,具有 8.0mm 爬电距离和间隙。该 EVM 包含基于 SN6505B 的隔离式直流/直流变压器偏置电源。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC21750QDWEVM-025 — 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管及电源模块的驱动和保护评估板

The UCC21750QDWEVM-025 is a compact, single channel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, desat feature based protection and diagnostic needed for SiC MOSFET and Si IGBT Power Modules housed in 150 x 62 x 17 mm and 106 x 62 x 30 mm packages. This TI EVM is based on 5.7-kVrms (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

TMDSFSIADAPEVM — Fast Serial Interface (FSI) adapter board evaluation module

更快、更实惠、更强大:通过快速串行接口 (FSI) 这一全新的串行通信技术,跨隔离层实现 200Mbps 吞吐量

FSI 是 C2000 实时控制微控制器 (MCU) 上提供的一种低信号计数串行通信外设,可提供可靠的低成本通信,而且其吞吐量(高达 200Mbps)高于其他串行外设。FSI 能够以低延迟在器件之间传递时间关键型数据,因此可在控制系统中实现新的分散处理、感应和驱动等拓扑和方法。FSI 旨在与隔离器件配合使用,可在系统的“热”(高电压)侧与“冷”(低电压)侧之间提供高速通信。

FSI 适配器板是一个评估板,可帮助用户了解 C2000 FSI (...)

用户指南: PDF | HTML
最新英语版本 (Rev.R): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

SN6505B IBIS Model

SLLM292.ZIP (11 KB) - IBIS Model
仿真模型

SN6505B PSpice Transient Model (Rev. B)

SLLM301B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
仿真模型

SN6505B TINA-TI Startup Reference Design

SLLM322.TSC (2495 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

SN6505B TINA-TI Steady Reference Design

SLLM323.TSC (2466 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

SN6505B TINA-TI Transient Spice Model

SLLM324.ZIP (40 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLLC470 SN650X-TRANS-PARAMETER-CALC

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
变压器驱动器
SN6501 适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器 SN6501-Q1 适用于隔离电源的汽车类低噪声、350mA、410kHz 变压器驱动器 SN6505A 适用于隔离电源的低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器 SN6505A-Q1 适用于隔离电源的汽车类低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器 SN6505B 适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器 SN6505B-Q1 适用于隔离电源的汽车类低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器 SN6505D-Q1 适用于隔离电源的汽车类、低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器
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
许多 TI 参考设计都包括 SN6505B

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频