SN55LBC173-HIREL

正在供货

四通道低功耗差动线路接收器

产品详情

Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 11000 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 11000 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
DIESALE (KGD) See data sheet
  • 符合 EIA 标准 RS-422-A,RS-423-A,
    RS-485 和 CCITT V.11
  • 被设计成支持脉冲时长运行最短 20ns
  • 针对嘈杂环境中的长距离总线线路上的多点总线传输
  • 输入灵敏度:±200mV
  • 低功耗:20mA(最大值)
  • 开路故障安全设计

  • 符合 EIA 标准 RS-422-A,RS-423-A,
    RS-485 和 CCITT V.11
  • 被设计成支持脉冲时长运行最短 20ns
  • 针对嘈杂环境中的长距离总线线路上的多点总线传输
  • 输入灵敏度:±200mV
  • 低功耗:20mA(最大值)
  • 开路故障安全设计

SN55LBC173 是一款具有 3 态输出的单片四路差动线路接收器,此接收器被设计成符合 EIA 标准 RS-422-A,RS-423-A,RS-485 和 CCITT V.11。 这个器件针对数据速率高达且超过每秒 1 千万位的平衡多点总线传输进行了优化。 4 个接收器共用 2 个进行或操作的使能输入,一个在高电平时有效,一个在低电平时有效。 每个接收器在 12V 至 -7V 的共模输入电压范围内特有高输入阻抗、输入滞后以增加抗扰度,以及 ±200mV 的输入灵敏度。故障安全设计确保了在输入为开路时,输出始终为高电平。 SN55LBC173 使用德州仪器 (TI) 已获专利的 LinBiCMOS 技术进行设计,这个技术提供了低功耗、高开关速度和稳健耐用性。

SN55LBC173 是一款具有 3 态输出的单片四路差动线路接收器,此接收器被设计成符合 EIA 标准 RS-422-A,RS-423-A,RS-485 和 CCITT V.11。 这个器件针对数据速率高达且超过每秒 1 千万位的平衡多点总线传输进行了优化。 4 个接收器共用 2 个进行或操作的使能输入,一个在高电平时有效,一个在低电平时有效。 每个接收器在 12V 至 -7V 的共模输入电压范围内特有高输入阻抗、输入滞后以增加抗扰度,以及 ±200mV 的输入灵敏度。故障安全设计确保了在输入为开路时,输出始终为高电平。 SN55LBC173 使用德州仪器 (TI) 已获专利的 LinBiCMOS 技术进行设计,这个技术提供了低功耗、高开关速度和稳健耐用性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
SN75173 正在供货 四路差分线路接收器 Catalog version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 四路低功耗差动接收器. 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 10月 30日
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
DIESALE (KGD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频