SN55LBC173-HIREL
- 符合 EIA 标准 RS-422-A,RS-423-A,
RS-485 和 CCITT V.11 - 被设计成支持脉冲时长运行最短 20ns
- 针对嘈杂环境中的长距离总线线路上的多点总线传输
- 输入灵敏度:±200mV
- 低功耗:20mA(最大值)
- 开路故障安全设计
SN55LBC173 是一款具有 3 态输出的单片四路差动线路接收器,此接收器被设计成符合 EIA 标准 RS-422-A,RS-423-A,RS-485 和 CCITT V.11。 这个器件针对数据速率高达且超过每秒 1 千万位的平衡多点总线传输进行了优化。 4 个接收器共用 2 个进行或操作的使能输入,一个在高电平时有效,一个在低电平时有效。 每个接收器在 12V 至 -7V 的共模输入电压范围内特有高输入阻抗、输入滞后以增加抗扰度,以及 ±200mV 的输入灵敏度。故障安全设计确保了在输入为开路时,输出始终为高电平。 SN55LBC173 使用德州仪器 (TI) 已获专利的 LinBiCMOS 技术进行设计,这个技术提供了低功耗、高开关速度和稳健耐用性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 四路低功耗差动接收器. 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 10月 30日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点