SN55LBC173-HIREL 四路低功耗差动线路接收器 | 德州仪器 TI.com.cn

SN55LBC173-HIREL (正在供货)

四路低功耗差动线路接收器

 

描述

SN55LBC173 是一款具有 3 态输出的单片四路差动线路接收器,此接收器被设计成符合 EIA 标准 RS-422-A,RS-423-A,RS-485 和 CCITT V.11。 这个器件针对数据速率高达且超过每秒 1 千万位的平衡多点总线传输进行了优化。 4 个接收器共用 2 个进行或操作的使能输入,一个在高电平时有效,一个在低电平时有效。 每个接收器在 12V 至 -7V 的共模输入电压范围内特有高输入阻抗、输入滞后以增加抗扰度,以及 ±200mV 的输入灵敏度。故障安全设计确保了在输入为开路时,输出始终为高电平。 SN55LBC173 使用德州仪器 (TI) 已获专利的 LinBiCMOS 技术进行设计,这个技术提供了低功耗、高开关速度和稳健耐用性。

特性

  • 符合 EIA 标准 RS-422-A,RS-423-A,
    RS-485 和 CCITT V.11
  • 被设计成支持脉冲时长运行最短 20ns
  • 针对嘈杂环境中的长距离总线线路上的多点总线传输
  • 输入灵敏度:±200mV
  • 低功耗:20mA(最大值)
  • 开路故障安全设计

参数

与其它产品相比 RS-485/RS-422 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Supply voltage(s) (Nom) (V) Number of TX Number of RX Duplex Signaling rate (Max) (Mbps) IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) HBM ESD (kV) Fault protection (V) Number of nodes Common mode range ICC (Max) (mA) Isolated Rating Operating temperature range (C)
SN55LBC173-HIREL 立即下单 5     0     4    
   
10    
   
2     -10 to 15     32     -7 to 12     11     No     Military     -55 to 125