SN55LBC173-DIE
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 符合 EIA 标准 RS-422-A,RS-423-A,
RS-485 和 CCITT V.11 - 被设计成支持脉冲时长运行
- 针对嘈杂环境中的长距离总线线路上的多点总线传输
- 低功耗
- 开电路故障安全设计
SN55LBC173-DIE 是一款具有 3 态输出的单片四路差动线路接收器,此接收器被设计成符合 EIA 标准 RS-422-A,RS-423-A,RS-485 和 CCITT V.11。 这个器件在数据速率方面针对均衡多点总线传输进行了优化。 4 个接收器共用 2 个进行或操作的使能输入,一个在高电平时有效,一个在低电平时有效。 每个接收器特有用来增加抗扰度的高输入阻抗、输入滞后。 故障安全设计确保了在输入为开电路时,输出一直为高电平。 SN55LBC173-DIE 使用德州仪器 (TI) 已获专利的 LinBiCMOSE 技术进行设计,这个技术提供了低功耗、高开关速度和稳健耐用性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 四路低功耗差动接收器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 7月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点