SN55LBC173-DIE 四路低功耗差动接收器,SN55LBC173-DIE | 德州仪器 TI.com.cn

SN55LBC173-DIE (正在供货)

四路低功耗差动接收器,SN55LBC173-DIE

数据表
 

描述

SN55LBC173-DIE 是一款具有 3 态输出的单片四路差动线路接收器,此接收器被设计成符合 EIA 标准 RS-422-A,RS-423-A,RS-485 和 CCITT V.11。 这个器件在数据速率方面针对均衡多点总线传输进行了优化。 4 个接收器共用 2 个进行或操作的使能输入,一个在高电平时有效,一个在低电平时有效。 每个接收器特有用来增加抗扰度的高输入阻抗、输入滞后。 故障安全设计确保了在输入为开电路时,输出一直为高电平。 SN55LBC173-DIE 使用德州仪器 (TI) 已获专利的 LinBiCMOSE 技术进行设计,这个技术提供了低功耗、高开关速度和稳健耐用性。

特性

  • 符合 EIA 标准 RS-422-A,RS-423-A,
    RS-485 和 CCITT V.11
  • 被设计成支持脉冲时长运行
  • 针对嘈杂环境中的长距离总线线路上的多点总线传输
  • 低功耗
  • 开电路故障安全设计

查看更多内容

参数 与其它产品相比 裸片和晶圆服务

 
Product type
Category
Rating
SN55LBC173-DIE
Interface    
Tested Die    
Catalog