产品详情

Number of channels 8 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Rating Space
Number of channels 8 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Rating Space
DIESALE (TD) See data sheet
  • 宽运行电压范围
  • 高电流 3 态真输出可驱动高达 15 个低功耗肖特基晶体管晶体管逻辑 (LSTTL) 负载
  • 低功耗
  • tpd典型值 = 13ns
  • 低输入电流
  • 针对负载的完全并行访问

  • 宽运行电压范围
  • 高电流 3 态真输出可驱动高达 15 个低功耗肖特基晶体管晶体管逻辑 (LSTTL) 负载
  • 低功耗
  • tpd典型值 = 13ns
  • 低输入电流
  • 针对负载的完全并行访问

此 8 位锁存器特有专门设计用于驱动高电容或相对低阻抗负载的 3 态输出。 它特别适合于执行缓冲寄存器,I/O 端口,双向总线驱动器和工作寄存器。

SN54HC373-DIE 的 8 个锁存是透明 D 类型锁存器。 在锁存使能 (LE) 输入为高电平时,Q 输出将跟随数据 (D) 输出。 当 LE 为低电平时,Q 输出被锁存在 D 输入上设置的电平上。

此 8 位锁存器特有专门设计用于驱动高电容或相对低阻抗负载的 3 态输出。 它特别适合于执行缓冲寄存器,I/O 端口,双向总线驱动器和工作寄存器。

SN54HC373-DIE 的 8 个锁存是透明 D 类型锁存器。 在锁存使能 (LE) 输入为高电平时,Q 输出将跟随数据 (D) 输出。 当 LE 为低电平时,Q 输出被锁存在 D 输入上设置的电平上。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有3 态输出的8 透明D 类锁存器 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 6月 4日
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 15日
选择指南 TI Space Products (Rev. I) 2022年 3月 3日
应用手册 Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
用户指南 Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
应用手册 TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
应用手册 CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
应用手册 使用逻辑器件进行设计 (Rev. C) 1997年 6月 1日
应用手册 Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
应用手册 Live Insertion 1996年 10月 1日
应用手册 SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
应用手册 Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
DIESALE (TD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频