产品详情

Number of channels 8 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Rating Space
Number of channels 8 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Rating Space
DIESALE (TD) See data sheet
  • 宽运行电压范围
  • 高电流 3 态真输出可驱动高达 15 个低功耗肖特基晶体管晶体管逻辑 (LSTTL) 负载
  • 低功耗
  • tpd典型值 = 13ns
  • 低输入电流
  • 针对负载的完全并行访问

  • 宽运行电压范围
  • 高电流 3 态真输出可驱动高达 15 个低功耗肖特基晶体管晶体管逻辑 (LSTTL) 负载
  • 低功耗
  • tpd典型值 = 13ns
  • 低输入电流
  • 针对负载的完全并行访问

此 8 位锁存器特有专门设计用于驱动高电容或相对低阻抗负载的 3 态输出。 它特别适合于执行缓冲寄存器,I/O 端口,双向总线驱动器和工作寄存器。

SN54HC373-DIE 的 8 个锁存是透明 D 类型锁存器。 在锁存使能 (LE) 输入为高电平时,Q 输出将跟随数据 (D) 输出。 当 LE 为低电平时,Q 输出被锁存在 D 输入上设置的电平上。

此 8 位锁存器特有专门设计用于驱动高电容或相对低阻抗负载的 3 态输出。 它特别适合于执行缓冲寄存器,I/O 端口,双向总线驱动器和工作寄存器。

SN54HC373-DIE 的 8 个锁存是透明 D 类型锁存器。 在锁存使能 (LE) 输入为高电平时,Q 输出将跟随数据 (D) 输出。 当 LE 为低电平时,Q 输出被锁存在 D 输入上设置的电平上。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有3 态输出的8 透明D 类锁存器 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 6月 4日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频