SN54HC373-DIE Octal Transparent D-Type Latch With 3-State Outputs, SN54HC373-DIE | 德州仪器 TI.com.cn

SN54HC373-DIE (正在供货)

Octal Transparent D-Type Latch With 3-State Outputs, SN54HC373-DIE

 

描述

此 8 位锁存器特有专门设计用于驱动高电容或相对低阻抗负载的 3 态输出。 它特别适合于执行缓冲寄存器,I/O 端口,双向总线驱动器和工作寄存器。

SN54HC373-DIE 的 8 个锁存是透明 D 类型锁存器。 在锁存使能 (LE) 输入为高电平时,Q 输出将跟随数据 (D) 输出。 当 LE 为低电平时,Q 输出被锁存在 D 输入上设置的电平上。

特性

  • 宽运行电压范围
  • 高电流 3 态真输出可驱动高达 15 个低功耗肖特基晶体管晶体管逻辑 (LSTTL) 负载
  • 低功耗
  • tpd典型值 = 13ns
  • 低输入电流
  • 针对负载的完全并行访问

查看更多内容

其它合格版本 SN54HC373-DIE

版本 器件型号 定义
宇航 SN54HC373-SP 抗辐射、陶瓷封装,适用于太空应用